(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

メディウム瓶広口 1397型 容量(ml)500~2000

メディウム瓶広口 1397型 容量(ml)500~2000

通常単価(税別)
8,248円
税込単価
9,073円

【特長】・大口径で試料の出し入れや洗浄が容易です。・常圧で140℃まで耐える事...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ねじ口瓶
  • ネジ口規格:
    GL-80
  • 材質:
    本体:PYREX(R)(硼珪酸ガラス)、キャップ:PP(ポリプロピレン)
  • 内容量:
    1本

型番

2-1957-03 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(mL)
メーカー商品名
型番
サイズ(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2-1957-03

2000
メディウム瓶広口 1397-2L
1397-2L
Φ65×Φ136×248
1本

1個

8,248( 9,073円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・大口径で試料の出し入れや洗浄が容易です。
・常圧で140℃まで耐える事ができます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

メディウム瓶広口 1397型 容量(ml)500~2000の型番2-1957-03のページです。
型番2-1957-03に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

メディウム瓶広口 1397型 容量(ml)500~2000

メディウム瓶広口 1397型 容量(ml)500~2000

    ねじ口瓶広口GLS-80 茶 250ml 青キャップ付

    ねじ口瓶広口GLS-80 茶 250ml 青キャップ付

      ねじ口瓶広口GLS-80 茶 青キャップ付

      ねじ口瓶広口GLS-80 茶 青キャップ付

        メーカー アズワン 三商 三商
        通常価格 8,248円 9,899円 8,199円
        通常出荷日 1日目   2日目   2日目  
        商品タイプ ねじ口瓶 ねじ口瓶 ねじ口瓶
        ネジ口規格 GL-80 - -
        材質 本体:PYREX(R)(硼珪酸ガラス)、キャップ:PP(ポリプロピレン) - -
        内容量 1本 - -

        メディウム瓶広口 1397型 容量(ml)500~2000のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        スクリュー管瓶カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました