(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

メディウム瓶(PYREX(R)オレンジキャップ付き)

型番:1-4993-02
メディウム瓶(PYREX(R)オレンジキャップ付き) メディウムビン

  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
2,126円
税込単価
2,339円

【特長】・硼珪酸ガラス製で耐熱性・耐薬品性に優れています。・プラグシールタイプ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ねじ口瓶
  • 材質:
    本体:PYREX(R)硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング:PP(ポリプロピレン)
  • 内容量:
    1本

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

1-4993-02 解除

Loading...

1-4993-02 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(mL)
ネジ口規格
メーカー商品名
サイズ(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-4993-02

50
GL-32
PYREXメディウム遮光瓶 50mL
遮光
46×87×17
1本

1個

2,126( 2,339円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・硼珪酸ガラス製で耐熱性・耐薬品性に優れています。
・プラグシールタイプで、密閉性に優れています。
・常圧で140℃まで耐える事ができます。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

メディウム瓶(PYREX(R)オレンジキャップ付き)の型番1-4993-02のページです。
型番1-4993-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

メディウム瓶(PYREX(R)オレンジキャップ付き)

メディウム瓶(PYREX(R)オレンジキャップ付き)

    ネジ口メディウム瓶 (遮光) 2070Hシリーズ

    ネジ口メディウム瓶 (遮光) 2070Hシリーズ

      試薬瓶(広口・栓付き・デュラン(R))

      試薬瓶(広口・栓付き・デュラン(R))

        メーカー アズワン アズワン アズワン
        通常価格 1,090円 3,200円 5,600円
        通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目  
        商品タイプ ねじ口瓶 ねじ口瓶 試薬瓶
        材質 本体:PYREX(R)硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング:PP(ポリプロピレン) 本体:硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング:ポリプロピレン(PP) DURAN(R)(ホウケイ酸ガラス3.3)
        内容量 1本 - 1本

        メディウム瓶(PYREX(R)オレンジキャップ付き)のレビュー

        評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
        菌を用いた実験で使用
        評価 5.0満足度:5.02018/03/29
        AC可能なボトルを探していましたが、納期も早く助かりました。いろいろなサイズがあるのも便利です。重いですが、簡単に割れてしまうのも問題なのでいたしかた無しでしょうか・・・

        もっと読む 閉じる

        0が参考にしています。

        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

        この商品のバリエーション

        型番
        1-4993-03
        1-4993-04
        1-4993-05
        1-4993-06
        1-4993-07
        1-4993-08
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        容量
        (mL)
        ネジ口規格 メーカー商品名 サイズ
        (mm)
        内容量

        2,529円

        ( 2,782円 )
        1個 -

        1日目

        100GL-45PYREXメディウム遮光瓶 100mL遮光56×100×30-

        3,088円

        ( 3,397円 )
        1個 -

        1日目

        250GL-45PYREXメディウム遮光瓶 250mL遮光70×138×30-

        3,539円

        ( 3,893円 )
        1個 -

        1日目

        500GL-45PYREXメディウム遮光瓶 500mL遮光86×176×30-

        5,159円

        ( 5,675円 )
        1個 -

        1日目

        一部当日出荷可能

        1000GL-45PYREXメディウム遮光瓶 1000mL遮光101×225×30-

        10,923円

        ( 12,015円 )
        1個 -

        1日目

        2000GL-45PYREXメディウム遮光瓶 2000mL遮光136×260×30-

        36,688円

        ( 40,357円 )
        1個 -

        1日目

        5000GL-45PYREXメディウム遮光瓶 5000mL遮光186×335×30-

        スクリュー管瓶カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました