(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ホーローフタ付タンク

型番:5-191-03
ホーローフタ付タンク ホーローフタツキタンク

通常単価(税別)
5,218円
税込単価
5,740円

側面に取っ手が付いております。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    タンク
  • 材質:
    ホーロー
  • 材質詳細:
    本体、フタ:ホーロー
  • 内容量:
    1個

型番

5-191-03 解除

Loading...

5-191-03 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量
メーカー商品名
JANコード
内径X高さ(mm)
重量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

5-191-03

3L
ホーローフタ付タンク 3L
4976045010037
Φ160×160
0.75

1個

5,218( 5,740円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

側面に取っ手が付いております。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ホーローフタ付タンクの型番5-191-03のページです。
型番5-191-03に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ホーローフタ付タンク

ホーローフタ付タンク

    カラーパッキン付密閉容器(CTH-DGR)

    カラーパッキン付密閉容器(CTH-DGR)

      カラーパッキン付密閉容器(CTH-DRE)

      カラーパッキン付密閉容器(CTH-DRE)

        ポット型蓋付バケツ

        ポット型蓋付バケツ

          ステンレス製 大型タンク袴付(フタ付)SUS304200L

          ステンレス製 大型タンク袴付(フタ付)SUS304200L

            ステンレス製 大型タンク袴付(フタ付)SUS304100L

            ステンレス製 大型タンク袴付(フタ付)SUS304100L

              密閉式ステンレスタンク バンドタイプ CTL-565H B型NBRパッキン付 200L

              密閉式ステンレスタンク バンドタイプ CTL-565H B型NBRパッキン付 200L

                メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン コクゴ コクゴ MONOVATE(旧:日東金属工業)
                通常価格 3,841円 17,500円 17,500円 32,249円 69,200円 35,636円 88,350円
                通常出荷日 1日目   8日目   8日目~   1日目~   10日目   10日目   19日目  
                商品タイプ タンク - - - - - -
                材質 ホーロー - - - - - -
                材質詳細 本体、フタ:ホーロー - - - - - -
                内容量 1個 - - - - - -

                ホーローフタ付タンクのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                5-191-01
                5-191-02
                5-191-04
                5-191-05
                5-191-06
                5-191-07
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                容量 メーカー商品名 JANコード 内径X高さ
                (mm)
                重量
                (kg)

                3,841円

                ( 4,225円 )
                1個 -

                1日目

                1Lホーローフタ付タンク 1L4976045010013Φ120×1200.45

                4,376円

                ( 4,814円 )
                1個 -

                1日目

                2Lホーローフタ付タンク 2L4976045010020Φ140×1400.6

                5,764円

                ( 6,340円 )
                1個 -

                1日目

                4.5Lホーローフタ付タンク 4.5L4976045010044Φ180×1800.95

                7,654円

                ( 8,419円 )
                1個 -

                1日目

                10Lホーローフタ付タンク 10L4976045010068Φ240×2401.75

                9,132円

                ( 10,045円 )
                1個 -

                1日目

                15Lホーローフタ付タンク 15L4976045010075Φ270×2702.2

                10,325円

                ( 11,358円 )
                1個 -

                1日目

                19Lホーローフタ付タンク 19L4976045010082Φ290×2902.5

                タンク(金属製)カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました