(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス加圧容器 (TAシリーズ) 容量 1.3~3.4L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1-6716-02
ステンレス加圧容器 (TAシリーズ) 容量 1.3~3.4L ステンレスカアツヨウキ ヨウリョウ 1.3~3.4L

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
106,700円
税込単価
117,370円

【特長】・内容器式で材料を直接タンクに投入しませんので、加圧容器本体の洗浄が不...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

1-6716-02 解除

Loading...

本体の洗浄が不要なステンレス製加圧容器

内容器

内容器

内容器

内容器

内容器式で材料を直接タンクに投入しないため、加圧器本体の洗浄の必要がない。
市販の容器を入れることも可能。

品番型番容量(l)サイズ(mm)
1-6716-01TA90N(本体)1.8φ101×270
1-6716-02TA100N(本体)2.5φ114×285
1-6716-03TA125N(本体)3.4φ137×270
1-6716-11TA90N用内容器1.3φ90×240
1-6716-12TA100N用内容器1.8φ103×255
1-6716-13TA125N用内容器2.6φ127×240

製品仕様

  • 使用圧力: 0.49MPa以下。
  • 着脱方式: フェルールクランプ。
  • 材質: 本体・内容器/ステンレス(SUS304)、Oリング/NBR(ニトリルゴム)。
  • ネジ穴: Rc1/4×2個、Rc1/8×1個。

外形図

外形寸法図
外形寸法図

(単位:mm)

品番型番ABCDEF
-01TA90N16713427025097101
-02TA100N184150285265110114
-03TA125N214175270250133137
商品情報を表示

1-6716-02 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量
メーカー商品名
メーカー型式
サイズ(mm)
ネジ穴
脚注
材質詳細
特長
特長2
用途
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-6716-02

2.5L
ステンレス加圧容器 TA100N
TA100N(本体)
φ114X285
Rc1/4X2個、Rc1/8X1個
本体は内容器除く。
ステンレス(SUS304)/Oリング:NBR(ニトリルゴム)
内容器式で材料を直接タンクに投入しませんので、加圧容器本体の洗浄が不要です。
市販の容器を入れる事も可能です。
スピンコータのレジスト吐出・UV樹脂の吐出・各種薬液の吐出・各種溶剤の吐出に。
1個

1個

106,700( 117,370円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・内容器式で材料を直接タンクに投入しませんので、加圧容器本体の洗浄が不要です。
・市販の容器を入れることも可能です。
【用途】
・スピンコータのレジスト吐出・UV樹脂の吐出・各種薬液の吐出・各種溶剤の吐出に

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ステンレス加圧容器 (TAシリーズ) 容量 1.3~3.4Lの型番1-6716-02のページです。
型番1-6716-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス加圧容器 (TAシリーズ) 容量 1.3~3.4L

ステンレス加圧容器 (TAシリーズ) 容量 1.3~3.4L

    ステンレス加圧タンク TAシリーズ

    ステンレス加圧タンク TAシリーズ

      ステンレス加圧タンク

      ステンレス加圧タンク

        ステンレスボトル 容量 0.2L~1L

        ステンレスボトル 容量 0.2L~1L

          ステンレスボトル(広口ねじ式) 容量 2L~10L

          ステンレスボトル(広口ねじ式) 容量 2L~10L

            密閉容器TAF-SR-100金属バルブ付

            密閉容器TAF-SR-100金属バルブ付

              ステンレス加圧容器 容量 3L~20L

              ステンレス加圧容器 容量 3L~20L

                小型真空反応容器

                小型真空反応容器

                  ステンレスラボコンテナー

                  ステンレスラボコンテナー

                    密閉式タンク(バンドタイプ・SUS304)CTL 容量 10L~200L

                    密閉式タンク(バンドタイプ・SUS304)CTL 容量 10L~200L

                      ふっ素樹脂試料分解容器 HUシリーズ

                      ふっ素樹脂試料分解容器 HUシリーズ

                        ステンレスボトル 容量 0.2L~1L PSI

                        ステンレスボトル 容量 0.2L~1L PSI

                          ステンレスドラム缶容器

                          ステンレスドラム缶容器

                            メーカー アズワン ユニコントロールズ ケニス MONOVATE(旧:日東金属工業) アズワン 東京硝子器械 ユニコントロールズ アズワン アズワン アズワン ケニス アズワン アズワン
                            通常価格 34,000円 102,000円 96,900円 25,422円 53,298円 279,707円 126,288円 106,700円 13,829円 22,948円 19,000円 25,422円 70,128円
                            通常出荷日 1日目~   5日目   14日目   1日目   1日目~   17日目   10日目   1日目   1日目   1日目~   6日目~   1日目   9日目  
                            商品タイプ 真空・加圧容器 - 真空・加圧容器 - - - 真空・加圧容器 真空・加圧容器 - - - - -
                            材質 ステンレス - ステンレス - - - ステンレス ステンレス - - - - -
                            使用圧力 0.49MPa以下 - - - - - - - - - - - -
                            フタ着脱方式 フェルールクランプ式 - - - - - - - - - - - -
                            内容量 1個 - - - - - - 1個 - - - - -

                            ステンレス加圧容器 (TAシリーズ) 容量 1.3~3.4Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            1-6716-01
                            1-6716-03
                            1-6716-11
                            1-6716-12
                            1-6716-13
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            容量 メーカー商品名 メーカー型式 サイズ
                            (mm)
                            ネジ穴 脚注 材質詳細 特長 特長2 用途 内容量

                            103,172円

                            ( 113,489円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            1.8Lステンレス加圧容器 TA90NTA90N(本体)φ101X270Rc1/4X2個、Rc1/8X1個本体は内容器除く。ステンレス(SUS304)/Oリング:NBR(ニトリルゴム)内容器式で材料を直接タンクに投入しませんので、加圧容器本体の洗浄が不要です。市販の容器を入れる事も可能です。スピンコータのレジスト吐出・UV樹脂の吐出・各種薬液の吐出・各種溶剤の吐出に。-

                            115,567円

                            ( 127,124円 )
                            1個 -

                            1日目

                            3.4Lステンレス加圧容器 TA125NTA125N(本体)φ137X270Rc1/4X2個、Rc1/8X1個本体は内容器除く。ステンレス(SUS304)/Oリング:NBR(ニトリルゴム)内容器式で材料を直接タンクに投入しませんので、加圧容器本体の洗浄が不要です。市販の容器を入れる事も可能です。スピンコータのレジスト吐出・UV樹脂の吐出・各種薬液の吐出・各種溶剤の吐出に。-

                            34,000円

                            ( 37,400円 )
                            1個 -

                            10日目

                            1.3Lステンレス加圧容器 TA90N用内容器TA90N用内容器φ90X240--ステンレス(SUS304)----

                            35,979円

                            ( 39,577円 )
                            1個 -

                            10日目

                            1.8Lステンレス加圧容器 TA100N用内容器TA100N用内容器φ103X255--ステンレス(SUS304)----

                            43,402円

                            ( 47,742円 )
                            1個 -

                            10日目

                            2.6Lステンレス加圧容器 TA125N用内容器TA125N用内容器φ127X240--ステンレス(SUS304)----

                            加圧容器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました