(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス加圧容器 容量 5L~20L TMCシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ステンレス加圧容器 容量 5L~20L TMCシリーズ

通常価格(税別)
63,711円 ~ 75,309円
税込価格
70,082円 ~ 82,840円

【仕様】・フタ着脱方式はフェルールクランプ式。・材料取り出し口:ボトムポート(...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    真空・加圧容器
  • 材質:
    ステンレス
  • 板厚(mm):
    1
  • 使用圧力:
    約0.49MPa以下
  • 材料取り出し口:
    ボトムポート(下部):R(PT)1/4
  • フタ着脱方式:
    フェルールクランプ式
  • 材質詳細:
    本体:ステンレス(SUS304)/Oリング:NBR(ニトリルゴム)
  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
容量
メーカー商品名
メーカー型式
径X高さ(mm)
重量(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
5L
ステンレス加圧容器 TMC5
TMC5
φ228X276
3.2
1個

1個

63,711( 70,082円 )

10日目

10L
ステンレス加圧容器 TMC10
TMC10
φ228X428
4.1
1個

1個

67,577( 74,335円 )

10日目

20L
ステンレス加圧容器 TMC21
TMC21
φ228X664
5.3
1個

1個

75,309( 82,840円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・フタ着脱方式はフェルールクランプ式。
・材料取り出し口:ボトムポート(下部):R(PT)1/4

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス加圧容器 容量 5L~20L TMCシリーズ

ステンレス加圧容器 容量 5L~20L TMCシリーズ

    軽量型ステンレス加圧容器(TMBシリーズ)

    軽量型ステンレス加圧容器(TMBシリーズ)

      ステンレス加圧容器(液面計付) TMC

      ステンレス加圧容器(液面計付) TMC

        ステンレス加圧容器 TMC39

        ステンレス加圧容器 TMC39

          UNボトル PSシリーズ

          UNボトル PSシリーズ

            ステンレス広口ボトル PSシリーズ

            ステンレス広口ボトル PSシリーズ

              ステンレス加圧容器 (TAシリーズ) 容量 1.3~3.4L

              ステンレス加圧容器 (TAシリーズ) 容量 1.3~3.4L

                メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                通常価格 63,711円 52,594円 88,350円 132,061円 68,474円 54,371円 34,000円
                通常出荷日 10日目   1日目~   10日目   10日目   19日目~   12日目   1日目~  
                商品タイプ 真空・加圧容器 真空・加圧容器 真空・加圧容器 真空・加圧容器 - - 真空・加圧容器
                材質 ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス - - ステンレス
                板厚(mm) 1 - - - - - -
                使用圧力 約0.49MPa以下 0.49MPa以下 0.49MPa以下 0.49MPa以下 - - 0.49MPa以下
                材料取り出し口 ボトムポート(下部):R(PT)1/4 - - - - - -

                ステンレス加圧容器 容量 5L~20L TMCシリーズのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                加圧容器カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました