(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス加圧容器 TM-SRVシリーズ 容量 5~39L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ステンレス加圧容器 TM-SRVシリーズ 容量 5~39L

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
48,938円 ~ 97,216円
税込価格
53,832円 ~ 106,938円

加圧時にフタを開けることができない安全構造の金属製容器。【特長】・最高使用圧力...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    真空・加圧容器
  • 材質:
    ステンレス
  • 最高使用圧力:
    約0.49MPa(5kgf/cm2)
  • エア供給口・液体取出口:
    Rc1/4
  • 材質詳細:
    本体:ステンレス(SUS304)/Oリング:バイトン
  • 特長:
    加圧時はフタを開ける事ができない安全構造です。
  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

加圧時にフタを開けることができない安全構造のステンレス製加圧容器

TM5SRV

TM5SRV

TM10SRV

TM10SRV

TM18SRV

TM18SRV

加圧時にフタを開けることができない安全構造のステンレス製加圧容器
加圧時にフタを開けることができない安全構造のステンレス製加圧容器
加圧時にフタを開けることができない安全構造のステンレス製加圧容器
品番型番容量(l)径×高さ(mm)重量(kg)
4-5009-03TM5SRV5φ228×2102.1
4-5009-01TM10SRV10φ228×3652.7
4-5009-02TM18SRV18φ228×5503.5
4-5009-04TM21SRV20φ228×6003.7
4-5009-05TM20SRV24φ315×4335.7
4-5009-06TM39SRV39φ315×6167.4

製品仕様

  • 最高使用圧力: 約0.49MPa(5kgf/cm2)
  • 材質: 本体/ステンレス(SUS304)、Oリング/バイトン
  • エア供給口・液体取出口: Rc1/4
商品情報を表示

型番リスト

型番
容量
メーカー商品名
メーカー型式
径X高さ(mm)
重量(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10L
ステンレス加圧容器TM10SRV 10L
TM10SRV
φ228X365
2.7
1個

1個

52,626( 57,889円 )

10日目

18L
ステンレス加圧容器TM18SRV 18L
TM18SRV
φ228X550
3.5
1個

1個

51,814( 56,995円 )

10日目

5L
ステンレス加圧容器 TM5SRV 5L
TM5SRV
φ228X210
2.1
1個

1個

49,588( 54,547円 )

1日目

20L
ステンレス加圧容器TM21SRV
TM21SRV
φ228X600
3.7
1個

1個

48,938( 53,832円 )

1日目

24L
ステンレス加圧容器TM20SRV
TM20SRV
φ315X433
5.7
1個

1個

91,443( 100,587円 )

10日目

  • 注文停止中
39L
ステンレス加圧容器TM39SRV
TM39SRV
φ315X616
7.4
1個

1個

97,216( 106,938円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

加圧時にフタを開けることができない安全構造の金属製容器。
【特長】
・最高使用圧力:約0.49MPa(5kgf/cm2)
・材質:本体/ステンレス(SUS304)、Oリング/バイトン
・エア供給口・液体取出口:Rc1/4

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス加圧容器 TM-SRVシリーズ 容量 5~39L

ステンレス加圧容器 TM-SRVシリーズ 容量 5~39L

    ステンレス加圧容器 容量 5~39L

    ステンレス加圧容器 容量 5~39L

      ステンレス加圧容器(液面計付) TM39SRV-LG

      ステンレス加圧容器(液面計付) TM39SRV-LG

        ステンレス加圧容器(液面計付) TM5B-SR-LG

        ステンレス加圧容器(液面計付) TM5B-SR-LG

          ステンレス加圧容器 TM30B-SR

          ステンレス加圧容器 TM30B-SR

            ステンレス加圧容器 TM39B-SR

            ステンレス加圧容器 TM39B-SR

              ステンレス加圧容器 TMC39

              ステンレス加圧容器 TMC39

                ステンレス加圧容器(液面計付) TM39B-SR-LG

                ステンレス加圧容器(液面計付) TM39B-SR-LG

                  ステンレス加圧容器(液面計付) TM20SRV-LG

                  ステンレス加圧容器(液面計付) TM20SRV-LG

                    吊り手付密封タンク A-1/A-2

                    吊り手付密封タンク A-1/A-2

                      把手付密封タンク

                      把手付密封タンク

                        ストレートワンタッチタンク SOT-2L

                        ストレートワンタッチタンク SOT-2L

                          ステンレス加圧容器 TA

                          ステンレス加圧容器 TA

                            メーカー アズワン ユニコントロールズ アズワン ユニコントロールズ ユニコントロールズ ユニコントロールズ アズワン ユニコントロールズ ユニコントロールズ ケニス ケニス 武蔵エンジニアリング アズワン
                            通常価格 48,938円 48,938円 115,567円 76,804円 127,938円 133,711円 132,061円 154,329円 113,755円 10,586円 17,700円 83,300円 172,474円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   10日目   10日目   10日目   10日目   10日目   10日目   10日目   9日目   11日目   26日目   10日目  
                            商品タイプ 真空・加圧容器 真空・加圧容器 - - - - 真空・加圧容器 - - - - - -
                            材質 ステンレス ステンレス - - - - ステンレス - - - - - -
                            最高使用圧力 約0.49MPa(5kgf/cm2) - - - - - - - - - - - -
                            エア供給口・液体取出口 Rc1/4 - - - - - - - - - - - -
                            材質詳細 本体:ステンレス(SUS304)/Oリング:バイトン - - - - - 本体:ステンレス(SUS304)、オーリング:NBR(ニトリルゴム) - - - - - 本体:ステンレス(SUS304)、オーリング:NBR(ニトリルゴム)

                            ステンレス加圧容器 TM-SRVシリーズ 容量 5~39Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            加圧容器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました