(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレスバルブ付タンク STVシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ステンレスバルブ付タンク STVシリーズ

通常価格(税別)
39,400円 ~ 87,525円
税込価格
43,340円 ~ 96,278円

ボールバルブのシール部はふっ素樹脂(R)製ですので、耐薬品性に優れています。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    タンク
  • 材質:
    ステンレス
  • 仕様:
    内外面バフ研磨仕上げ
  • 材質詳細:
    タンク、フタ、ボールバルブ:ステンレス(SUS304)/ボールシート:ふっ素樹脂
  • 特長:
    ボールバルブのシール部はふっ素樹脂製ですので、耐薬品性に優れています。
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定9件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
容量
メーカー商品名
メーカー型式
サイズ(mm)
JANコード
重量(kg)
ボールバルブサイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4L
ステンレスバルブ付タンク STV-18
STV-18
φ180X180
4560132183621
1.2
1/4B

1個

39,400( 43,340円 )

12日目

7L
ステンレスバルブ付タンク STV-21
STV-21
φ210X210
4560132183638
1.5
1/4B

1個

42,400( 46,640円 )

1日目

  • 注文停止中
10L
ステンレスバルブ付タンク STV-24
STV-24
φ240X240
4560132183645
1.9
1/4B

1個

42,247( 46,472円 )

-

15L
ステンレスバルブ付タンク STV-27
STV-27
φ270X270
4560132183652
2.6
3/8B

1個

50,329( 55,362円 )

1日目

20L
ステンレスバルブ付タンク STV-30
STV-30
φ300X300
4560132183669
3.2
3/8B

1個

53,298( 58,628円 )

1日目

  • 注文停止中
25L
ステンレスバルブ付タンク STV-33
STV-33
φ330X330
4560132183676
3.7
3/8B

1個

58,412( 64,253円 )

-

36L
ステンレスバルブ付タンク STV-36
STV-36
φ360X360
4560132183683
4.2
3/4B

1個

73,800( 81,180円 )

1日目

65L
ステンレスバルブ付タンク STV-43
STV-43
φ430X450
4560132183706
6.5
3/4B

1個

80,700( 88,770円 )

1日目

  • 注文停止中
100L
ステンレスバルブ付タンク STV-47H
STV-47H
φ470X600
4560132183720
11.0
1B

1個

87,525( 96,278円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

ボールバルブのシール部はふっ素樹脂(R)製ですので、耐薬品性に優れています。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレスバルブ付タンク STVシリーズ

ステンレスバルブ付タンク STVシリーズ

    ボールバルブ付汎用容器 STV

    ボールバルブ付汎用容器 STV

      ボールバルブ付タンク 400型

      ボールバルブ付タンク 400型

        ボールバルブ付タンク 280/300/360型

        ボールバルブ付タンク 280/300/360型

          ソケット付タンク

          ソケット付タンク

            PTFEパッキン・ボールバルブ付ステンレス密閉容器 CTHV-PTFEシリーズ

            PTFEパッキン・ボールバルブ付ステンレス密閉容器 CTHV-PTFEシリーズ

              PTFEパッキン付316L密閉容器 CTH-PTFEシリーズ

              PTFEパッキン付316L密閉容器 CTH-PTFEシリーズ

                ステンレスウォーターバス

                ステンレスウォーターバス

                  メーカー アズワン MONOVATE(旧:日東金属工業) 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン アズワン ケニス
                  通常価格 39,400円 33,381円 58,469円 33,821円 26,182円 61,216円 51,154円 17,266円
                  通常出荷日 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   6日目   6日目~   19日目   19日目   9日目  
                  商品タイプ タンク - - タンク タンク タンク タンク ボール
                  材質 ステンレス - - ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス
                  仕様 内外面バフ研磨仕上げ - - - - - - -
                  材質詳細 タンク、フタ、ボールバルブ:ステンレス(SUS304)/ボールシート:ふっ素樹脂 - - - - - SUS316L -
                  特長 ボールバルブのシール部はふっ素樹脂製ですので、耐薬品性に優れています。 - - - - - - -

                  ステンレスバルブ付タンク STVシリーズのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  タンク(金属製)カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました