(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ドラム缶用台車 1108

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ドラム缶用台車 1108

通常価格(税別)
12,700円 ~ 59,800円
税込価格
13,970円 ~ 65,780円

【商品仕様】・ドラム缶用台車/ドラム缶台車用トレーです・トレーをアングル型台車...

詳細情報を確認する

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

【商品仕様】
・共通仕様…本体材質:ステンレス(SUS304)・表面酸洗仕上げ
<型番:1-1553-01>
・キャスター:ゴム製(対角ストッパー付き)
・耐荷重:140kg
・タイプ:台車(トレー付)
・適合ドラム缶:60L用
・内径(mm):Φ415
<型番:1-1553-02>
・キャスター:ゴム製(対角ストッパー付き)
・耐荷重:180kg
・タイプ:台車(トレー別売)
・適合ドラム缶:100L用
・内径(mm):Φ475
<型番:1-1553-03>
・キャスター:ゴム製(対角ストッパー付き)
・耐荷重:340kg
・タイプ:台車(トレー別売)
・適合ドラム缶:200L用
・内径(mm):Φ610
<型番:1-1553-12>
・タイプ:ドラム缶台200L用トレー
・内径(mm):Φ604
商品情報を表示

型番リスト

型番
均等荷重(kg)
本体/オプション
詳細タイプ
内寸法(mm)
メーカー商品名
JANコード
キャスター
適合ドラム缶
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
140
本体
台車(トレー付)
Φ415
1108-112
4582219978975
ゴム製(対角ストッパー付き)
60L用
1台

1個

26,980( 29,678円 )

1日目

180
本体
台車のみ
Φ475
OM1108-113
-
ゴム製(対角ストッパー付き)
100L用
1台

1個

34,224( 37,646円 )

12日目

340
本体
台車のみ
Φ610
OM1108-114
-
ゴム製(対角ストッパー付き)
200L用
1台

1個

59,800( 65,780円 )

1日目

-
オプション
100L用トレー
Φ470
OM1108-254
-
-
-
1枚

1個

12,700( 13,970円 )

1日目

-
オプション
200L用トレー
Φ604
OM1108-252
-
-
-
1枚

1個

14,200( 15,620円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ドラム缶用台車/ドラム缶台車用トレーです
・トレーをアングル型台車に取り付ける事で液ダレ対策になります
・トレー単体でも使用できます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ドラム缶用台車 1108

ドラム缶用台車 1108

    タンク運搬台車(導電車輪付) KMDシリーズ

    タンク運搬台車(導電車輪付) KMDシリーズ

      テーパータンク運搬用台車 KMシリーズ

      テーパータンク運搬用台車 KMシリーズ

        テーパータンク運搬用台車(ウレタン車) KMSシリーズ

        テーパータンク運搬用台車(ウレタン車) KMSシリーズ

          メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン
          通常価格 12,700円 29,051円 25,752円 36,309円
          通常出荷日 1日目~   25日目   8日目~   8日目~  
          商品タイプ その他台車 - - -
          本体材質 ステンレス製 - - -
          本体材質 ステンレス(SUS304)・表面酸洗仕上げ - - -

          ドラム缶用台車 1108のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          特殊台車カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました