(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレスドラム缶容器

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ステンレスドラム缶容器

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
70,128円 ~ 75,618円
税込価格
77,141円 ~ 83,180円

【仕様】・耐久性、耐食性に優れ、洗浄も容易です。・材質:ステンレス(SUS30...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    タンク
  • 材質:
    ステンレス
  • 材質詳細:
    ステンレス(SUS304)
  • 特長:
    耐久性・耐食性に優れ、洗浄も容易です。
  • 内容量:
    1台

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
容量
メーカー商品名
メーカー型式
詳細タイプ
内径X高さX板厚(mm)
重量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
200L
ステンレスドラム缶容器OM1108-04
1108-04
クローズタイプ
φ567X898X1.5
27.9

1個

75,618( 83,180円 )

-

  • 注文停止中
200L
ステンレスドラム缶容器OM1108-18
1108-18
オープン缶(外レバー)タイプ
φ567X890X1.5
29.4

1個

70,128( 77,141円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・耐久性、耐食性に優れ、洗浄も容易です。
・材質:ステンレス(SUS304)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレスドラム缶容器

ステンレスドラム缶容器

    ストレートボトル(ヘルール式316L)

    ストレートボトル(ヘルール式316L)

      ステンボトル PS

      ステンボトル PS

        ステンレスボトル(広口ねじ式) 容量 2L~10L

        ステンレスボトル(広口ねじ式) 容量 2L~10L

          ふっ素樹脂コーティングバット SUS304

          ふっ素樹脂コーティングバット SUS304

            密閉式タンク(バンドタイプ・SUS304)CTL 容量 10L~200L

            密閉式タンク(バンドタイプ・SUS304)CTL 容量 10L~200L

              ハイバキューム缶 (キミツ) SUS304

              ハイバキューム缶 (キミツ) SUS304

                角型パッキン式タンク

                角型パッキン式タンク

                  ステンレス保存容器(PTFEパッキン) 容量 7L~36L

                  ステンレス保存容器(PTFEパッキン) 容量 7L~36L

                    ふっ素樹脂試料分解容器 HUシリーズ

                    ふっ素樹脂試料分解容器 HUシリーズ

                      ステンバット(手付き)

                      ステンバット(手付き)

                        メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン ケニス アズワン
                        通常価格 70,128円 34,494円 19,896円 53,298円 9,600円 22,948円 9,800円 7,800円 38,948円 19,000円 5,880円
                        通常出荷日 9日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                        商品タイプ タンク - - - - タンク - タンク タンク その他 -
                        材質 ステンレス - - - - ステンレス - ステンレス ステンレス ステンレス -
                        材質詳細 ステンレス(SUS304) - - - - 本体、フタ:ステンレス(SUS304)/パッキン:シリコンゴム - 本体:ステンレス(SUS304)/パッキン:シリコンゴム 本体:ステンレス(SUS304)/パッキン:PTFE - -
                        特長 耐久性・耐食性に優れ、洗浄も容易です。 - - - - より確実な密閉が可能なロック機構タイプです。ワンタッチ開閉可能で取り扱いが容易です。 - - パッキンは汚れが付きにくく落ちやすいので、洗浄が容易です。 - -
                        内容量 1台 - - - - 1台 - 1個 1台 - -

                        ステンレスドラム缶容器のレビュー

                        評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                        開封済みの原料保管に
                        評価 5.0満足度:5.02019/01/26
                        開封してしまった袋入りの原料を保管する容器として。
                        蓋付きでバンド固定できること、内部に液溜り無い造りのため衛生的であることを考慮して、多少高価であったものの購入しました。

                        もっと読む 閉じる

                        1が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        タンク(金属製)カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました