(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステン大型タンク(フタ付き)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:5-157-02
ステン大型タンク(フタ付き) ステンオオガタタンク

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
36,721円
税込単価
40,393円

かぶせ蓋付きのスタンダードな丸型ステンレスタンク【特長】・蓋付きなのでホコリな...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

5-157-02 解除

Loading...

かぶせ蓋付でホコリ等の混入を防ぐ丸型スタンダードタイプの金属製容器

移動用専用台車あり。

移動用専用台車あり。

フタの形状はツマミ無しもあり。

フタの形状はツマミ無しもあり。

ステン大型タンクのラインナップ

品番型番容量(l)内径×高さ×板厚(mm)重量(kg)
5-157-01ST-4365φ430×450×1.05.9
5-157-02ST-4780φ470×470×1.28.5
5-157-03ST-47H100φ470×600×1.210.3
5-157-14ST-565150φ565×600×1.214.5
5-157-15ST-565H200φ565×900×1.219.3

製品仕様

  • 材質: 本体・フタ/ステンレス(SUS304)
  • フタ形状: ST-43・47・47H/ツマミ付き、ST-565・565H/ツマミ無し
商品情報を表示

5-157-02 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量
メーカー商品名
メーカー型式
JANコード
内径X高さX板厚(mm)
重量(kg)
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

5-157-02

80L
ステン大型タンク(フタ付き)ST-47
ST-47
4560132180590
φ470X470X1.2
8.5
-

1個

36,721( 40,393円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

かぶせ蓋付きのスタンダードな丸型ステンレスタンク
【特長】
・蓋付きなのでホコリなどの混入を防ぐ
・移動には専用の運搬用台車あり
・底の角は、汚れが溜まりにくいR構造
・素材は本体、蓋ともにステンレス
・5-157-01、5-157-02、5-157-03はツマミ付、5-157-14、5-157-15はツマミなし
【用途】
・粉体、液体等の一時保管用として利用可能な金属製容器

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ステン大型タンク(フタ付き)の型番5-157-02のページです。
型番5-157-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステン大型タンク(フタ付き)

ステン大型タンク(フタ付き)

    汎用容器(取っ手式) ST-565(150L)~100H(1000L)

    汎用容器(取っ手式) ST-565(150L)~100H(1000L)

      汎用容器(取っ手式)【ST】

      汎用容器(取っ手式)【ST】

        ステンレスタンク 容量 10L~45L

        ステンレスタンク 容量 10L~45L

          テーパー型ステンレスタンク(フタ付き)

          テーパー型ステンレスタンク(フタ付き)

            片テーパー型容器 SUS304

            片テーパー型容器 SUS304

              密閉タンク (把手タイプ・SUS304) 容量 4L~200L

              密閉タンク (把手タイプ・SUS304) 容量 4L~200L

                密閉式ステンレスタンク バンドタイプ CTL-39H L型EPDMパッキン付 50L

                密閉式ステンレスタンク バンドタイプ CTL-39H L型EPDMパッキン付 50L

                  メーカー アズワン MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) アズワン アズワン 三商 アズワン MONOVATE(旧:日東金属工業)
                  通常価格 30,660円 71,879円 7,516円 10,100円 11,100円 156,864円 12,000円 44,061円
                  通常出荷日 1日目~   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目  
                  商品タイプ タンク - - タンク タンク タンク タンク -
                  材質 ステンレス - - ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス -
                  材質詳細 ステンレス(SUS304) - - ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) - 本体、フタ:ステンレス(SUS304)/パッキン:シリコンゴム -
                  内容量 1台 - - 1台 1台 - 1台 -

                  ステン大型タンク(フタ付き)のレビュー

                  評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                  溶剤の一時保管
                  評価 5.0満足度:5.02020/08/17
                  大型のステンレス製容器で出荷日が早いものを探していたので、これを選定しました。問題なく使用できています。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  5-157-01
                  5-157-03
                  5-157-14
                  5-157-15
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  容量 メーカー商品名 メーカー型式 JANコード 内径X高さX板厚
                  (mm)
                  重量
                  (kg)
                  仕様

                  30,660円

                  ( 33,726円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  65Lステン大型タンク(フタ付き)ST-43ST-434560132180514φ430X450X1.05.9-

                  41,656円

                  ( 45,822円 )
                  1個 -

                  1日目

                  100Lステン大型タンク(フタ付き)ST-47HST-47H4560132180637φ470X600X1.210.3-

                  59,979円

                  ( 65,977円 )
                  1個 -

                  1日目

                  150Lステン大型タンク(フタ付) ST-565ST-5654560132180668φ565X600X1.214.5袴付き

                  69,958円

                  ( 76,954円 )
                  1個 -

                  8日目

                  200Lステン大型タンク(フタ付)ST-565HST-565H4560132180682φ565X900X1.219.3袴付き

                  タンク(金属製)カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました