(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テーパー型ステンレスタンク(フタ付き)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

テーパー型ステンレスタンク(フタ付き)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
11,100円 ~ 88,690円
税込価格
12,210円 ~ 97,559円

入れ子状に積み重ね収納できるテーパー型の金属製容器【特長】・テーパー付きですの...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    タンク
  • 材質:
    ステンレス
  • 材質詳細:
    ステンレス(SUS304)
  • 特長:
    テーパー付きですので積み重ねができ、コンパクトに収納できます。
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定10件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

使用しない時に入れ子に積み重ね可能なテーパー付金属製容器

ストレートタイプより約12%軽量化。

ストレートタイプより約12%軽量化。

積み重ね時

積み重ね時

テーパー型ステンレスタンクの外形図と寸法

上部

上部

正面

正面

側面

側面

単位:mm

品番abcdefghijkl
-01306φ255240651.2°φ240(I.D)φ160φ230(I.D)t0.67.3215240
-02335φ28527585φ270(I.D)φ180φ260(I.D)t0.77.5250275
-03366φ31630085φ300(I.D)φ200φ289(I.D)t0.78275300
-04437φ34733085φ330(I.D)φ220φ317(I.D)t0.78.3305330
-05468φ378360105φ360(I.D)φ250φ346(I.D)t0.88.7335360
-06496φ406400115φ387(I.D)φ270φ373(I.D)t0.89.3375400
-07539φ451470125φ430(I.D)φ300φ412(I.D)t0.910.5445470

テーパー型ステンレスタンクのラインナップ

品番型番容量(l)上内径×下内径×高さ×板厚(mm)重量(kg)備考/JANコード
4-5013-01TP-ST-2410φ240×φ230×244×0.61.54560132181931
4-5013-02TP-ST-2715φ270×φ260×279×0.724560132181962
4-5013-03TP-ST-3020φ300×φ289×304×0.72.44560132181993
4-5013-04TP-ST-3325φ330×φ318×336×0.734560132182020
4-5013-05TP-ST-3636φ360×φ346×362×0.84.14560132182051
4-5013-06TP-ST-3945φ387×φ373×405×0.84.84560132182082
4-5013-07TP-ST-4365φ430×φ413×475×0.96.74560132182112
4-5013-09TP-ST-47H100φ470×φ448×615×1.09.94560132182174
4-5013-10TP-ST-565150φ565×φ543×635×1.013.84560132182181
4-5013-11TP-ST-565H200φ565×φ534×905×1.0174560132182198
商品情報を表示

型番リスト

型番
容量
メーカー商品名
メーカー型式
JANコード
上内径X下内径X高さX板厚(mm)
重量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10L
テーパー型ステンレスタンク TPST24
TP-ST-24
4560132181931
φ240Xφ230X244X0.6
1.5

1個

11,100( 12,210円 )

1日目

15L
テーパー型ステンレスタンク TPST27
TP-ST-27
4560132181962
φ270Xφ260X279X0.7
2

1個

13,600( 14,960円 )

1日目

20L
テーパー型ステンレスタンク TPST30
TP-ST-30
4560132181993
φ300Xφ289X304X0.7
2.4

1個

16,500( 18,150円 )

1日目

25L
テーパー型ステンレスタンク TPST33
TP-ST-33
4560132182020
φ330Xφ318X336X0.7
3

1個

19,567( 21,524円 )

1日目

36L
テーパー型ステンレスタンク TPST36
TP-ST-36
4560132182051
φ360Xφ346X362X0.8
4.1

1個

23,900( 26,290円 )

1日目

45L
テーパー型ステンレスタンク TPST39
TP-ST-39
4560132182082
φ387Xφ373X405X0.8
4.8

1個

28,300( 31,130円 )

1日目

65L
テーパー型ステンレスタンク TPST43
TP-ST-43
4560132182112
φ430Xφ413X475X0.9
6.7

1個

35,800( 39,380円 )

1日目

100L
テーパー型ステンレスタンクTPST47H
TP-ST-47H
4560132182174
φ470Xφ448X615X1.0
9.9

1個

44,061( 48,467円 )

8日目

150L
テーパー型ステンレスタンクTPST565
TP-ST-565
4560132182181
φ565Xφ543X635X1.0
13.8

1個

65,587( 72,146円 )

12日目

200L
テーパーステンレスタンクTPST565H
TP-ST-565H
4560132182198
φ565Xφ534X905X1.0
17

1個

88,690( 97,559円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

入れ子状に積み重ね収納できるテーパー型の金属製容器
【特長】
・テーパー付きですので積み重ねができ、コンパクトに収納できます。
・ストレート容器に比べ約12%の軽量化に成功します。
・底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
・材質はステンレスです。
【用途】
・粉体や液体等の一時保管や運搬用に利用可能

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テーパー型ステンレスタンク(フタ付き)

テーパー型ステンレスタンク(フタ付き)

    テーパー型汎用容器(取っ手式) TP-ST

    テーパー型汎用容器(取っ手式) TP-ST

      ステン大型タンク(フタ付き)

      ステン大型タンク(フタ付き)

        ステンレスタンク 容量 10L~45L

        ステンレスタンク 容量 10L~45L

          ステンレスバルブ付タンク STVシリーズ

          ステンレスバルブ付タンク STVシリーズ

            サニタリーステンレスタンク ストック蓋付 SMA-STシリーズ

            サニタリーステンレスタンク ストック蓋付 SMA-STシリーズ

              メーカー アズワン MONOVATE(旧:日東金属工業) アズワン アズワン アズワン アズワン
              通常価格 11,100円 10,895円 30,660円 10,100円 39,400円 47,030円
              通常出荷日 1日目~   6日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目~   8日目~  
              商品タイプ タンク - タンク タンク タンク -
              材質 ステンレス - ステンレス ステンレス ステンレス -
              材質詳細 ステンレス(SUS304) - ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) タンク、フタ、ボールバルブ:ステンレス(SUS304)/ボールシート:ふっ素樹脂 -
              特長 テーパー付きですので積み重ねができ、コンパクトに収納できます。 - - - ボールバルブのシール部はふっ素樹脂製ですので、耐薬品性に優れています。 -
              内容量 1台 - 1台 1台 1台 -

              テーパー型ステンレスタンク(フタ付き)のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              よくあるご質問(FAQ)

              Q 口付きタイプはありますか?
              A
              ステンレスバケツ【BA】がございます。

              タンク(金属製)カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました