(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ノゾキ窓付密閉タンク

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ノゾキ窓付密閉タンク (型番リスト)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
35,570円 ~ 73,714円  特別価格 
税込価格
39,127円 ~ 81,085円  特別価格 

【仕様】・フタを開閉する事なく内容物を確認する事が可能。・材質:本体、フタ/ス...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    タンク
  • 材質:
    ステンレス
  • 材質詳細:
    本体、フタ:ステンレス(SUS304)/パッキン:シリコンゴム
  • 特長:
    フタを開閉する事なく内容物を確認する事ができます。
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
容量
メーカー商品名
窓材質
内径X高さX板厚(mm)
重量(kg)
耐熱温度(℃)
ノゾキ窓寸法(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
10L
ノゾキ窓付密閉タンク 10L
透明PMMA(アクリル)
φ240X240X0.7
2.2
80℃
143X3

1個

35,570円

30,718

( 33,790円 )

-

  • 注文停止中
20L
ノゾキ窓付密閉タンク 20L
透明PMMA(アクリル)
φ300X300X0.8
3.5
80℃
183X3

1個

45,869円

39,612

( 43,573円 )

-

  • 注文停止中
36L
ノゾキ窓付密閉タンク 36L
透明PMMA(アクリル)
φ360X360X1.0
5.5
80℃
213X3

1個

56,641円

49,543

( 54,497円 )

-

  • 注文停止中
65L
ノゾキ窓付密閉タンク 65L
透明PMMA(アクリル)
φ430X450X1.0
8.3
80℃
273X3

1個

73,714円

64,477

( 70,925円 )

-

  • 注文停止中
20L
ノゾキ窓付密閉タンク 20LPC
PC(ポリカーボネート)
φ300X300X0.8
3.5
120℃
183X3

1個

57,708円

50,477

( 55,525円 )

-

  • 注文停止中
10L
ノゾキ窓付密閉タンク 10LPC
PC(ポリカーボネート)
φ240X240X0.7
2.2
120℃
143X3

1個

49,683円

42,906

( 47,197円 )

-

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・フタを開閉する事なく内容物を確認する事が可能。
・材質:本体、フタ/ステンレス(SUS304)、パッキン/シリコンゴム

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ノゾキ窓付密閉タンク

ノゾキ窓付密閉タンク

    密閉式タンク(バンドタイプ・SUS304)CTL 容量 10L~200L

    密閉式タンク(バンドタイプ・SUS304)CTL 容量 10L~200L

      ステンレス保存容器(PTFEパッキン) 容量 7L~36L

      ステンレス保存容器(PTFEパッキン) 容量 7L~36L

        大型ステンビーカー

        大型ステンビーカー

          ステンレスウォーターバス

          ステンレスウォーターバス

            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン ケニス
            通常価格 35,570円 22,948円 38,948円 4,457円 17,266円
            通常出荷日 12日目~   1日目~   1日目   1日目~   9日目  
            商品タイプ タンク タンク タンク - ボール
            材質 ステンレス ステンレス ステンレス - ステンレス
            材質詳細 本体、フタ:ステンレス(SUS304)/パッキン:シリコンゴム 本体、フタ:ステンレス(SUS304)/パッキン:シリコンゴム 本体:ステンレス(SUS304)/パッキン:PTFE - -
            特長 フタを開閉する事なく内容物を確認する事ができます。 より確実な密閉が可能なロック機構タイプです。ワンタッチ開閉可能で取り扱いが容易です。 パッキンは汚れが付きにくく落ちやすいので、洗浄が容易です。 - -
            内容量 1台 1台 1台 - -

            ノゾキ窓付密閉タンクのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            タンク(金属製)カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました

            閉じる

            比較リスト