(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

密閉式タンク(バンドタイプ・SUS304)CTL 容量 10L~200L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:5-149-02
密閉式タンク(バンドタイプ・SUS304)CTL 容量 10L~200L ミッペイシキタンク CTL ヨウリョウ 10L~200L

通常単価(税別)
27,400円
税込単価
30,140円

ワンタッチ式レバーバンドで簡単密閉できる金属製容器【特長】・フタとガスケットを...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    タンク
  • 材質:
    ステンレス
  • 材質詳細:
    本体、フタ:ステンレス(SUS304)/パッキン:シリコンゴム
  • 特長:
    より確実な密閉が可能なロック機構タイプです。ワンタッチ開閉可能で取り扱いが容易です。
  • 特長2:
    フタを閉めた状態で積み重ねができます。
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

5-149-02 解除

Loading...

ワンタッチで簡単に密閉が可能で扱いやすい金属製容器

中身の飛び散りを防ぎ、外からのホコリ等の侵入を防ぐ密閉式。より確実な密閉が可能なロック機構タイプ

中身の飛び散りを防ぎ、外からのホコリ等の侵入を防ぐ密閉式。より確実な密閉が可能なロック機構タイプ

密閉式タンクのラインナップ

品番型番容量(/)内径×高さ×板厚(mm)重量(kg)
2-8182-01CTH-24-316L10φ240×240×0.82.2
2-8182-02CTH-30-316L20φ300×300×0.83.2
2-8182-03CTH-36-316L36φ360×360×1.05.6
2-8182-04CTH-43-316L65φ430×450×1.07.9
商品情報を表示

5-149-02 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量
メーカー商品名
メーカー型式
JANコード
内径X高さX板厚(mm)
重量(kg)
脚注
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

5-149-02

20L
密閉式タンクバンドタイプ CTL-30
CTL-30
4560132181658
φ300X300X0.8
3.4
-

1個

27,400( 30,140円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ワンタッチ式レバーバンドで簡単密閉できる金属製容器
【特長】
・フタとガスケットをレバーバンドで締め付ける密閉容器です。
・レバーバンド、フタ、パッキンは容器から取り外しができるため、容易に洗浄が行えます。
・CTL-24~47Hの容器は積み重ねが可能です。
・パッキンは食品衛生法適合品のシリコンゴムを採用します。
・本体はステンレス製です。
【用途】
・粉体や液体等の一時保管や運搬用に最適

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

密閉式タンク(バンドタイプ・SUS304)CTL 容量 10L~200Lの型番5-149-02のページです。
型番5-149-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

密閉式タンク(バンドタイプ・SUS304)CTL 容量 10L~200L

密閉式タンク(バンドタイプ・SUS304)CTL 容量 10L~200L

    密閉容器(レバーバンド式) CTL-24(10L)~47H(100L)

    密閉容器(レバーバンド式) CTL-24(10L)~47H(100L)

      密閉式ステンレスタンク バンドタイプ CTL-39 L型バイトンパッキン付 45L

      密閉式ステンレスタンク バンドタイプ CTL-39 L型バイトンパッキン付 45L

        密閉式ステンレスタンク クリップタイプ CTH-565H B型EPDMパッキン付 200L

        密閉式ステンレスタンク クリップタイプ CTH-565H B型EPDMパッキン付 200L

          密閉式ステンレスタンク クリップタイプ CTH-565H B型NBRパッキン付 200L

          密閉式ステンレスタンク クリップタイプ CTH-565H B型NBRパッキン付 200L

            密閉タンク (把手タイプ・SUS304) 容量 4L~200L

            密閉タンク (把手タイプ・SUS304) 容量 4L~200L

              密閉式ステンレスタンク バンドタイプ CTL-565H B型NBRパッキン付 200L

              密閉式ステンレスタンク バンドタイプ CTL-565H B型NBRパッキン付 200L

                密閉式ステンレスタンク クリップタイプ CTH-39H A型EPDMパッキン付 50L

                密閉式ステンレスタンク クリップタイプ CTH-39H A型EPDMパッキン付 50L

                  密閉式ステンレスタンク クリップタイプ CTH-39H A型バイトンパッキン付 50L

                  密閉式ステンレスタンク クリップタイプ CTH-39H A型バイトンパッキン付 50L

                    密閉式ステンレスタンク クリップタイプ CTH-565H B型ネオプレンパッキン付 200L

                    密閉式ステンレスタンク クリップタイプ CTH-565H B型ネオプレンパッキン付 200L

                      密閉式ステンレスタンク バンドタイプ CTL-39H L型バイトンパッキン付 50L

                      密閉式ステンレスタンク バンドタイプ CTL-39H L型バイトンパッキン付 50L

                        メーカー アズワン MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) アズワン MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業)
                        通常価格 22,948円 24,336円 63,113円 84,969円 84,969円 12,000円 88,350円 35,731円 55,360円 84,969円 75,500円
                        通常出荷日 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目   19日目   19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目   19日目   19日目   19日目   19日目  
                        商品タイプ タンク - - - - タンク - - - - -
                        材質 ステンレス - - - - ステンレス - - - - -
                        材質詳細 本体、フタ:ステンレス(SUS304)/パッキン:シリコンゴム - - - - 本体、フタ:ステンレス(SUS304)/パッキン:シリコンゴム - - - - -
                        特長 より確実な密閉が可能なロック機構タイプです。ワンタッチ開閉可能で取り扱いが容易です。 - - - - - - - - - -
                        特長2 フタを閉めた状態で積み重ねができます。 - - - - - - - - - -

                        密閉式タンク(バンドタイプ・SUS304)CTL 容量 10L~200Lのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        よくあるご質問(FAQ)

                        Q 容器の材質変更は出来ますか?
                        A
                        SUS316Lにて作成可能です。(特注対応のため別途料金がかかります)

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        5-149-01
                        5-149-03
                        5-149-04
                        5-149-05
                        5-149-06
                        5-149-09
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        容量 メーカー商品名 メーカー型式 JANコード 内径X高さX板厚
                        (mm)
                        重量
                        (kg)
                        脚注

                        22,948円

                        ( 25,243円 )
                        1個 -

                        1日目

                        10L密閉式タンクバンドタイプ CTL-24CTL-244560132181634φ240X240X0.72.1-

                        37,381円

                        ( 41,119円 )
                        1個 -

                        1日目

                        36L密閉式タンクバンドタイプ CTL-36CTL-364560132181672φ360X360X0.95-

                        48,350円

                        ( 53,185円 )
                        1個 -

                        1日目

                        65L密閉式タンクバンドタイプ CTL-43CTL-434560132181719φ430X450X1.08-

                        58,412円

                        ( 64,253円 )
                        1個 -

                        8日目

                        80L密閉式タンクバンドタイプ CTL-47CTL-474560132181733φ470X470X1.210.8-

                        61,628円

                        ( 67,791円 )
                        1個 -

                        9日目

                        100L密閉式タンクバンドタイプ CTL-47HCTL-47H4560132181757φ470X600X1.212.7-

                        24,350円

                        ( 26,785円 )
                        1個 -

                        8日目

                        15L密閉式タンクバンドタイプ CTL-27CTL-274560132183362φ270X270X0.82.8-

                        タンク(金属製)カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました