(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

密閉タンク (把手タイプ・SUS304) 容量 4L~200L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

密閉タンク (把手タイプ・SUS304) 容量 4L~200L

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
12,000円 ~ 101,000円
税込価格
13,200円 ~ 111,100円

取り扱いが簡単なキャッチクリップ式金属製密閉容器。【特長】・キャッチクリップで...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    タンク
  • 材質:
    ステンレス
  • 材質詳細:
    本体、フタ:ステンレス(SUS304)/パッキン:シリコンゴム
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定13件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

簡単に密閉が可能で扱いやすい金属製容器

密閉タンク 容量 4L~200L:関連画像

液体・粉体等の一時保管用として最適なステンレス密閉容器。キャッチクリップにより容易に密閉可能。

密閉タンクのラインナップ

品番 型番 容量(/) 内径×高さ×板厚(mm) 重量(kg)
5-145-13 CTH-18 4 φ180×180×0.7 1.3
5-145-01 CTH-21 7 φ210×210×0.7 1.6
5-145-02 CTH-24 10 φ240×240×0.7 2.1
5-145-03 CTH-27 15 φ270×270×0.8 2.6
5-145-04 CTH-30 20 φ300×300×0.8 3.2
5-145-05 CTH-33 25 φ330×330×0.8 4.0
5-145-06 CTH-36 36 φ360×360×0.9 5.2
5-145-07 CTH-39 45 φ387×390×0.9 5.9
5-145-08 CTH-43 65 φ430×450×1.0 8.1
5-145-09 CTH-47 80 φ470×470×1.2 10.6
5-145-10 CTH-47H 100 φ470×600×1.2 12.3
5-145-31 CTH-565 150 φ565×600×1.2 17.8
5-145-32 CTH-565H 200 φ565×900×1.2 22.7
商品情報を表示

型番リスト

型番
容量
メーカー商品名
メーカー型式
JANコード
内径X高さX板厚(mm)
重量(kg)
フタ締め付け数
脚注
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
7L
密閉式タンク 把手 CTH-21
CTH-21
4560132181191
φ210X210X0.7
1.6
3個
-

1個

13,900( 15,290円 )

1日目

10L
密閉式タンク 把手 CTH-24
CTH-24
4560132181238
φ240X240X0.7
2.1
3個
-

1個

16,700( 18,370円 )

1日目

15L
密閉式タンク 把手 CTH-27
CTH-27
4560132181276
φ270X270X0.8
2.6
3個
-

1個

18,800( 20,680円 )

1日目

20L
密閉式タンク 把手 CTH-30
CTH-30
4560132181313
φ300X300X0.8
3.2
3個
-

1個

20,721( 22,793円 )

1日目

25L
密閉式タンク 把手 CTH-33
CTH-33
4560132181351
φ330X330X0.8
4
4個
-

1個

24,243( 26,667円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

36L
密閉式タンク 把手 CTH-36
CTH-36
4560132181399
φ360X360X0.9
5.2
4個
-

1個

30,005( 33,006円 )

1日目

45L
密閉式タンク 把手 CTH-39
CTH-39
4560132181436
φ387X390X0.9
5.9
4個
-

1個

33,786( 37,165円 )

1日目

65L
密閉式タンク 把手 CTH-43
CTH-43
4560132181474
φ430X450X1.0
8.1
4個
-

1個

41,491( 45,640円 )

1日目

80L
密閉式タンク 把手 CTH-47
CTH-47
4560132181511
φ470X470X1.2
10.6
5個
-

1個

51,608( 56,769円 )

1日目

100L
密閉式タンク 把手 CTH-47H
CTH-47H
4560132181559
φ470X600X1.2
12.3
5個
-

1個

59,900( 65,890円 )

1日目

4L
密閉式タンク 把手 CTH-18
CTH-18
4560132181153
φ180X180X0.7
1.3
3個
-

1個

12,000( 13,200円 )

1日目

  • 注文停止中
150L
密閉式タンク CTH-565
CTH-565
4560132181603
φ565X600X1.2
17.8
6個
袴付き

1個

76,391( 84,030円 )

-

200L
密閉式タンク CTH-565H
CTH-565H
4560132181627
φ565X900X1.2
22.7
6個
袴付き

1個

101,000( 111,100円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

取り扱いが簡単なキャッチクリップ式金属製密閉容器。
【特長】
・キャッチクリップで簡単に密閉可能です。
・密閉にはキャッチクリップ(パチン錠)とパッキンを使用します。
・内容物の飛散防止や湿気を嫌う内容物の保管に適しています。
・クリップは容器に付いているため、フタを外した際に場所をとりません。
・パッキンは食品衛生法適合品のシリコンゴムを採用します。
・本体と把手はステンレス製です。
・底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
【用途】
・粉体や液体等の一時保管や運搬用に最適。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

密閉タンク (把手タイプ・SUS304) 容量 4L~200L

密閉タンク (把手タイプ・SUS304) 容量 4L~200L

    密閉容器(キャッチクリップ式) CTH-18(4L)~47H(100L)

    密閉容器(キャッチクリップ式) CTH-18(4L)~47H(100L)

      密閉容器(キャッチクリップ式) CTH-565(150L)~77H(500L)

      密閉容器(キャッチクリップ式) CTH-565(150L)~77H(500L)

        密閉式タンク(バンドタイプ・SUS304)CTL 容量 10L~200L

        密閉式タンク(バンドタイプ・SUS304)CTL 容量 10L~200L

          ステンレスタンク 容量 10L~45L

          ステンレスタンク 容量 10L~45L

            ノゾキ窓付密閉タンク

            ノゾキ窓付密閉タンク

              ステンレスボトル(広口ねじ式) 容量 2L~10L

              ステンレスボトル(広口ねじ式) 容量 2L~10L

                密閉式ステンレスタンク クリップタイプ CTH-565H B型EPDMパッキン付 200L

                密閉式ステンレスタンク クリップタイプ CTH-565H B型EPDMパッキン付 200L

                  密閉式ステンレスタンク バンドタイプ CTL-39 L型バイトンパッキン付 45L

                  密閉式ステンレスタンク バンドタイプ CTL-39 L型バイトンパッキン付 45L

                    蛇口付容器

                    蛇口付容器

                      密閉式ステンレスタンク バンドタイプ CTL-30 L型NBRパッキン付 20L

                      密閉式ステンレスタンク バンドタイプ CTL-30 L型NBRパッキン付 20L

                        ドラム缶用台車 1108

                        ドラム缶用台車 1108

                          密閉缶運搬用 SUS304 1~27L 手提付

                          密閉缶運搬用 SUS304 1~27L 手提付

                            メーカー アズワン MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) アズワン アズワン アズワン アズワン MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) アズワン MONOVATE(旧:日東金属工業) アズワン 東京硝子器械
                            通常価格 12,000円 12,490円 91,086円 22,948円 10,100円 35,570円 53,298円 84,969円 63,113円 29,958円 25,917円 12,700円 9,782円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   1日目~   1日目   当日出荷可能 12日目~   1日目~   19日目   19日目   1日目~   19日目   1日目~   6日目~  
                            商品タイプ タンク - - タンク タンク タンク - - - タンク - - タンク
                            材質 ステンレス - - ステンレス ステンレス ステンレス - - - ステンレス - - ステンレス
                            材質詳細 本体、フタ:ステンレス(SUS304)/パッキン:シリコンゴム - - 本体、フタ:ステンレス(SUS304)/パッキン:シリコンゴム ステンレス(SUS304) 本体、フタ:ステンレス(SUS304)/パッキン:シリコンゴム - - - 本体、フタ、取手:ステンレス(SUS304)内外面バフ研磨仕上げ/蛇口:真鍮(ニッケルクロムメッキ)/パッキン:シリコンゴム/Oリング:NBR(ニトリルゴム) - - -
                            内容量 1台 - - 1台 1台 1台 - - - 1台 - - -

                            密閉タンク (把手タイプ・SUS304) 容量 4L~200Lのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            溶剤入れ
                            評価 5.0満足度:5.02018/03/12
                            キャッチクリップで簡単に密封できるので便利です。
                            侵入してくる物がないので内容物の純度を保てます。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            材料保管用
                            評価 5.0満足度:5.02022/10/13
                            この商品は自社で原料の一時保管用として使用しています。密閉できるステンレス製ですので湿気防止や飛散防止になりますし、保管用の容器としては最適だと思います。容量も適度に大きいものが選べますし、保管と運搬の両方に便利ですので、会社で使うのには丁度良いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 容器の材質変更は出来ますか?
                            A
                            出来ます。SUS316L があります。

                            タンク(金属製)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました