(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ストレートボトル(ヘルール式316L)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1-2775-02
ストレートボトル(ヘルール式316L) ストレートボトル

通常価格(税別)
34,494円 ~ 56,268円
税込価格
37,943円 ~ 61,895円

【特長】・気密性・耐食性に優れています。・取手付きでフタの開閉が容易です。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ボトル
  • 材質:
    ステンレス
  • 使用範囲:
    大気圧~0.069MPa
  • 材質詳細:
    本体、キャップ:ステンレス(SUS316L)表面バフ研磨処理/取手:ステンレス(SUS304)/パッキン:シリコン
  • 特長:
    気密性・耐食性に優れています。取手付きでフタの開閉が容易です。
  • 内容量:
    1個

型番

1-2775-02 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
容量
メーカー商品名
メーカー型式
JANコード
内径X高さ(mm)
重量(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

1-2775-02

0.2L
ストレートボトルPSO-0.2
PSO-0.2
4560132184000
φ59.5X85(取手除く)
0.7
1個

1個

40,268( 44,295円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・気密性・耐食性に優れています。
・取手付きでフタの開閉が容易です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ストレートボトル(ヘルール式316L)

ストレートボトル(ヘルール式316L)

    蛇口付容器

    蛇口付容器

      ステンレスバルブ付タンク STVシリーズ

      ステンレスバルブ付タンク STVシリーズ

        メーカー アズワン アズワン アズワン
        通常価格 34,494円 29,958円 39,400円
        通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~  
        商品タイプ ボトル - -
        材質 ステンレス - -
        使用範囲 大気圧~0.069MPa - -
        材質詳細 本体、キャップ:ステンレス(SUS316L)表面バフ研磨処理/取手:ステンレス(SUS304)/パッキン:シリコン - -
        特長 気密性・耐食性に優れています。取手付きでフタの開閉が容易です。 - -

        ストレートボトル(ヘルール式316L)のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        ボトル(金属製)カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました