(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

UNボトル PSF/H-UN

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

UNボトル PSF/H-UN

通常価格(税別)
54,783円 ~ 65,010円
税込価格
60,261円 ~ 71,511円

危険物を安全に輸送するのに必要な金属製容器。【特長】・UN規格認定容器なので、...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ボトル
  • 材質:
    ステンレス
  • 脚注:
    内容物や輸送方法により法令が異なりますので確認の上ご利用ください。
  • 材質詳細:
    本体、キャップヘルール:ステンレス(SUS304)/クランプバンド:ステンレス(SCS13)/ガスケット:シリコンゴム
  • 特長:
    UN規格認定容器ですので、危険物の輸送・保管ができます。
  • 特長2:
    液体のみ使用可能です。分解して洗浄ができます。
  • 内容量:
    1個

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

品番容量(l)口径×胴内径×高さ(㎜)重量(kg)
1-6500-022.3φ47.8×φ120×2531.42
1-6500-031.2φ72.3×φ100×1801.26

UNボトルの外形寸法図(単位 : mm)

1-6500-01、1-6500-02の寸法図A。

1-6500-02の寸法図A。

1-6500-01、1-6500-02の寸法図B。

1-6500-02の寸法図B。

1-6500-03の寸法図A。

1-6500-03の寸法図A。

1-6500-03の寸法図B。

1-6500-03の寸法図B。

商品情報を表示

型番リスト

型番
容量
メーカー商品名
メーカー型式
口内径X胴内径X高さ(mm)
JANコード
重量(kg)
口金形状
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2.3L
UNボトル PSF-12UN
PSF-12UN
φ47.8Xφ120X253
4560132183508
1.42
2Sヘルール
1個

1個

54,783( 60,261円 )

8日目

1.2L
UNボトル PSH-10UN
PSH-10UN
φ72.3Xφ100X180
4560132183515
1.26
3Sヘルール
1個

1個

65,010( 71,511円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

危険物を安全に輸送するのに必要な金属製容器。
【特長】
・UN規格認定容器なので、危険物の輸送・保管ができます。
・容器等級:I(記号X )
・収納可能な液体の比重:1.4 以下
・パッキンはシリコン製、液体のみ使用可能です。
・分解して洗浄ができます。
【用途】
・危険物を海外や国内に輸送するにはUNマークのついた危険物容器に入れる必要がある。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

UNボトル PSF/H-UN

UNボトル PSF/H-UN

    ステンレスボトル(広口ねじ式) 容量 2L~10L

    ステンレスボトル(広口ねじ式) 容量 2L~10L

      ステンボトル PS

      ステンボトル PS

        ステンレス加圧容器(液面計付) TMC

        ステンレス加圧容器(液面計付) TMC

          ステンレス加圧容器 TMC39

          ステンレス加圧容器 TMC39

            軽量型ステンレス加圧容器(TMBシリーズ)

            軽量型ステンレス加圧容器(TMBシリーズ)

              UNボトル PSシリーズ

              UNボトル PSシリーズ

                ステンレス加圧容器 容量 5L~20L TMCシリーズ

                ステンレス加圧容器 容量 5L~20L TMCシリーズ

                  密閉タンク (把手タイプ・SUS304) 容量 4L~200L

                  密閉タンク (把手タイプ・SUS304) 容量 4L~200L

                    メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                    通常価格 54,783円 53,298円 19,896円 88,350円 132,061円 52,594円 68,474円 63,711円 12,000円
                    通常出荷日 8日目   1日目~   1日目~   10日目   10日目   1日目~   19日目~   10日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                    商品タイプ ボトル ボトル ボトル - - - - - -
                    材質 ステンレス ステンレス ステンレス - - - - - -
                    脚注 内容物や輸送方法により法令が異なりますので確認の上ご利用ください。 - 圧力容器としては使用しないでください。 - - - - - -
                    材質詳細 本体、キャップヘルール:ステンレス(SUS304)/クランプバンド:ステンレス(SCS13)/ガスケット:シリコンゴム 本体:ステンレス(SUS304)/パッキン:軟質PTFE(四フッ化エチレン) ステンレス(SUS304) - - - - - -
                    特長 UN規格認定容器ですので、危険物の輸送・保管ができます。 口径が大きく、洗浄が容易です。 高価な液体や内容物が飛散すると困る場合に使用できます。 - - - - - -

                    UNボトル PSF/H-UNのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    よくあるご質問(FAQ)

                    Q UN規格とはどのような規格でしょうか?
                    A
                    危険物の国際輸送に関する国連勧告です。国際輸送にはUN 規格品の必要があります。船舶、航空、陸上、全ての輸送機関に原則と して適用します。

                    ボトル(金属製)カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました