(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレスボトル(広口ねじ式) 容量 2L~10L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ステンレスボトル(広口ねじ式) 容量 2L~10L

通常価格(税別)
53,298円 ~ 67,567円
税込価格
58,628円 ~ 74,324円

口径を大きくとることにより内容物の投入、排出や洗浄が容易な金属製容器【特長】・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ボトル
  • 材質:
    ステンレス
  • 仕様:
    内外面バフ研磨仕上げ
  • 材質詳細:
    本体:ステンレス(SUS304)/パッキン:軟質PTFE(四フッ化エチレン)
  • 特長:
    口径が大きく、洗浄が容易です。
  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

口径が大きく簡単に洗浄や内容物の出し入れが可能な金属製容器

パッキン部分は高い耐薬品性のあるPTFE製。

パッキン部分は高い耐薬品性のあるPTFE製。

ステンレスボトル 容量 2L~10Lの外形図と寸法

2lタイプ。

2lタイプ。

5lタイプ。

5lタイプ。

10lタイプ。

10lタイプ。

商品情報を表示

型番リスト

型番
容量
メーカー商品名
メーカー型式
口径X胴内径X高さ(mm)
JANコード
重量(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2L
ステンレスボトル PSW-12 2L
PSW-12
φ91Xφ120X219
4560132182792
1.0
1個

1個

53,298( 58,628円 )

1日目

5L
ステンレスボトル PSW-16 5L
PSW-16
φ91Xφ160X312
4560132182808
1.7
1個

1個

60,474( 66,521円 )

1日目

10L
ステンレスボトル PSW-21 10L
PSW-21
φ91Xφ210X377
4560132182815
2.6
1個

1個

67,567( 74,324円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

口径を大きくとることにより内容物の投入、排出や洗浄が容易な金属製容器
【特長】
・口径が大きいため、容器内外面にバフ研磨が施されています。
・口径が大きく、洗浄が容易です。
・本体はステンレス製、パッキンは耐薬品性に優れたPTFE製です。
【用途】
・ガラスのように割れることが無いので、危険な薬品や大事な試薬を保存するのに最適

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレスボトル(広口ねじ式) 容量 2L~10L

ステンレスボトル(広口ねじ式) 容量 2L~10L

    ステンレス広口ボトル PSW

    ステンレス広口ボトル PSW

      UNボトル PSF/H-UN

      UNボトル PSF/H-UN

        ステンレス加圧容器(液面計付) TMC

        ステンレス加圧容器(液面計付) TMC

          ステンレス加圧容器 TMC39

          ステンレス加圧容器 TMC39

            軽量型ステンレス加圧容器(TMBシリーズ)

            軽量型ステンレス加圧容器(TMBシリーズ)

              UNボトル PSシリーズ

              UNボトル PSシリーズ

                メーカー アズワン MONOVATE(旧:日東金属工業) アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                通常価格 53,298円 54,218円 54,783円 88,350円 132,061円 52,594円 68,474円
                通常出荷日 1日目~   6日目   8日目   10日目   10日目   1日目~   19日目~  
                商品タイプ ボトル - ボトル - - - -
                材質 ステンレス - ステンレス - - - -
                仕様 内外面バフ研磨仕上げ - - - - - -
                材質詳細 本体:ステンレス(SUS304)/パッキン:軟質PTFE(四フッ化エチレン) - 本体、キャップヘルール:ステンレス(SUS304)/クランプバンド:ステンレス(SCS13)/ガスケット:シリコンゴム - - - -
                特長 口径が大きく、洗浄が容易です。 - UN規格認定容器ですので、危険物の輸送・保管ができます。 - - - -

                ステンレスボトル(広口ねじ式) 容量 2L~10Lのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                よくあるご質問(FAQ)

                Q 取っ手を付けたいのですが。
                A
                取っ手の取り付けは特注にて対応可能です。(別途料金がかかります)

                ボトル(金属製)カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました