(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステン蓋付バット

型番:5-173-12
ステン蓋付バット ステンフタツキバット

通常単価(税別)
6,557円
税込単価
7,213円

フタは深型です。【特長】・フチが巻きつぶし加工されているため丈夫です。

詳細情報を確認する

  • 材質:
    ステンレス
  • 商品タイプ:
    バット
  • 材質詳細:
    本体、フタ:ステンレス(SUS304)
  • 内容量:
    1枚

型番

5-173-12 解除

Loading...

5-173-12 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
メーカー商品名
内寸法(mm)
外寸法(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

5-173-12

ステン蓋付バット NO.5
325×265×40
330×270×41
1枚

1個

6,557( 7,213円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

フタは深型です。
【特長】
・フチが巻きつぶし加工されているため丈夫です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ステン蓋付バットの型番5-173-12のページです。
型番5-173-12に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステン蓋付バット

ステン蓋付バット

    当りブロック No.4~No.8

    当りブロック No.4~No.8

      ステンレス角型バット SUS304

      ステンレス角型バット SUS304

        ホーロー写真用バット 四ッ切/大四ッ切/半切/全紙/大全紙

        ホーロー写真用バット 四ッ切/大四ッ切/半切/全紙/大全紙

          抗菌角バット ステンレス

          抗菌角バット ステンレス

            ポット型蓋付バケツ

            ポット型蓋付バケツ

              角型目盛付ポット 304製 手無/手付

              角型目盛付ポット 304製 手無/手付

                ストレートボトル(ヘルール式316L)

                ストレートボトル(ヘルール式316L)

                  メーカー アズワン 和気産業 アズワン 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン 東京硝子器械 アズワン
                  通常価格 3,513円 365円 4,261円 3,701円 1,308円 32,249円 3,669円 34,494円
                  通常出荷日 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   8日目   5日目~   1日目~   6日目~   1日目~  
                  材質 ステンレス - ステンレス ホーロー ステンレス - - -
                  商品タイプ バット - バット - - - - -
                  材質詳細 本体、フタ:ステンレス(SUS304) - ステンレス(SUS304) - - - - -
                  内容量 1枚 - 1枚 - - - - -

                  ステン蓋付バットのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  5-173-09
                  5-173-13
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  メーカー商品名 内寸法
                  (mm)
                  外寸法
                  (mm)
                  内容量

                  3,513円

                  ( 3,864円 )
                  1個 -

                  1日目

                  ステン蓋付バット NO.2235×175×40240×180×41-

                  7,836円

                  ( 8,620円 )
                  1個 -

                  1日目

                  ステン蓋付バット NO.6355×295×40360×300×41-

                  バット・トレー(金属製)カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました