(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PS製ケース

PS製ケース

通常単価(税別)
882円
税込単価
970円

21-2号は、内部を5部屋に区切っています。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    小型ケース
  • 特長:
    21-2号は、内部を5部屋に区切っています。
  • 材質:
    PS(ポリスチレン)
  • 内容量:
    1パック(10個)

型番

4-5605-02 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
メーカー商品名
JANコード
メーカー型番
外寸法(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4-5605-02

PS製ケース 21号 10入
-
21号
67×37×12
1パック(10個)

1個

882( 970円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

21-2号は、内部を5部屋に区切っています。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

PS製ケースの型番4-5605-02のページです。
型番4-5605-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PS製ケース

PS製ケース

    ポリカーボ蓋付バケツ

    ポリカーボ蓋付バケツ

      ポリバケツ 5~22L フタ付

      ポリバケツ 5~22L フタ付

        シールボーイ

        シールボーイ

          試料ケース(MAJYケース)

          試料ケース(MAJYケース)

            メーカー アズワン アズワン 東京硝子器械 アズワン アズワン
            通常価格 882円 6,441円 1,879円 1,882円 3,990円
            通常出荷日 1日目   1日目   4日目   1日目   1日目  
            商品タイプ 小型ケース 密閉タンク・バケツ 密閉タンク・バケツ シール容器 小型ケース
            特長 21-2号は、内部を5部屋に区切っています。 - - - -
            材質 PS(ポリスチレン) - - - PP(ポリプロピレン)
            内容量 1パック(10個) 1個 - 1個 -

            樹脂製特殊容器カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました