(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンバルク No.1000TC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サンバルク No.1000TC

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
175,649円
税込価格
193,214円

一体式ブロー成型で気密性に優れたタンクです。パレット部は水溜りしにくく表面が滑...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    大型タンク
  • 容量:
    1050L
  • メーカー商品名:
    サンバルクNo.1000TC
  • JANコード:
    4983049811034
  • メーカー型番:
    No.1000TC
  • 外寸法(mm):
    1200×1000×1172
  • 重量(g):
    68000
  • 特長:
    一体式ブロー成型で気密性に優れたタンクです。パレット部は水溜りしにくく表面が滑らかですので、容易に洗浄できます。
  • 用途:
    食品添加物・界面活性剤・工業用薬品・医薬品等の保管・輸送
  • パレット:
    4方向差し
  • 開口径:
    φ144.5mm
  • 本体材質:
    PE(ポリエチレン)
  • ケージ材質:
    鋼線
  • パッキン材質:
    EPDM(エチレンプロピレンゴム)
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

1-3737-01 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

1-3737-01

1台

1個

175,649( 193,214円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

一体式ブロー成型で気密性に優れたタンクです。
パレット部は水溜りしにくく表面が滑らかですので、容易に洗浄できます。
軽量・シンプル構造のサンバルク。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンバルク No.1000TC

サンバルク No.1000TC

    試料ケース(MAJYケース)

    試料ケース(MAJYケース)

      ポリタル 容量 50L・75L

      ポリタル 容量 50L・75L

        フリージングコンテナー FC-1

        フリージングコンテナー FC-1

          PPスプレーバイアル

          PPスプレーバイアル

            メーカー アズワン アズワン アズワン 日電理化硝子 アズワン
            通常価格 175,649円 3,990円 9,726円 2,600円 7,500円
            通常出荷日 8日目   1日目   1日目   4日目   12日目  
            商品タイプ 大型タンク 小型ケース 大型タンク コンテナ -
            容量 1050L - - - -
            メーカー商品名 サンバルクNo.1000TC - - - -
            JANコード 4983049811034 - - - -
            メーカー型番 No.1000TC - - - -

            サンバルク No.1000TCのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            樹脂製特殊容器カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました