(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ML型容器

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ML型容器

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
10,971円 ~ 36,204円
税込価格
12,068円 ~ 39,824円

鮮やかなオレンジ色のテーパー型容器です。【材質】PE(ポリエチレン)

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    大型タンク
  • 材質:
    PE(ポリエチレン)
  • 内容量:
    1個

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
容量
メーカー商品名
メーカー型番
外径(上部/下部)×高さ(mm)
重量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
90L
ML型容器ML-90
ML-90
φ680/φ540×340
3200
1個

1個

10,971( 12,068円 )

8日目

190L
ML型容器ML-190
ML-190
φ920/φ840×350
7000
1個

1個

22,504( 24,754円 )

19日目

  • 注文停止中
350L
ML型容器ML-350
ML-350
φ1060/φ980×460
11000
1個

1個

36,204( 39,824円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

鮮やかなオレンジ色のテーパー型容器です。
【材質】PE(ポリエチレン)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ML型容器

ML型容器

    ML容器

    ML容器

      メーカー アズワン スイコー
      通常価格 10,971円 9,625円
      通常出荷日 8日目~   4日目  
      商品タイプ 大型タンク -
      材質 PE(ポリエチレン) -
      内容量 1個 -

      樹脂製特殊容器カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました