(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ケミカルドラム

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ケミカルドラム

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
35,966円
税込価格
39,563円

耐酸性・耐アルカリ性・耐薬品性・耐衝撃性・耐久性に優れています。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    大型タンク
  • 容量:
    200L
  • メーカー商品名:
    ケミカルドラムPS-200AW
  • メーカー型番:
    PS-200AW
  • 重量(g):
    24500
  • 特長:
    耐酸性・耐アルカリ性・耐薬品性・耐衝撃性・耐久性に優れています。一体成形(ブロー成形)で内部が緩やかな曲面構造ですので、残留物が生じにくく洗浄が容易です。
  • 材質:
    外装/スチール(塗装仕上げ)、内装/PE(ポリエチレン)
  • 付属品:
    PS-200AW用標準プラグ・ガス側内プラグ
  • 最大胴径×高さ(mm):
    φ585×894
  • 内容量:
    1台

型番

1-2420-01 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

1-2420-01

1台

1個

35,966( 39,563円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

耐酸性・耐アルカリ性・耐薬品性・耐衝撃性・耐久性に優れています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ケミカルドラム

ケミカルドラム

    広口・細口洗浄瓶

    広口・細口洗浄瓶

      クリーンタンク

      クリーンタンク

        PFAデスコケース

        PFAデスコケース

          タルキャリー

          タルキャリー

            ふっ素樹脂(R)トレー

            ふっ素樹脂(R)トレー

              円筒型タンク

              円筒型タンク

                薬液タンク 容量(L)50/100/200

                薬液タンク 容量(L)50/100/200

                  PFAバット

                  PFAバット

                    洗浄びん FEP製

                    洗浄びん FEP製

                      PFAトラップ瓶 NR-1420シリーズ

                      PFAトラップ瓶 NR-1420シリーズ

                        有機溶剤用スプレー

                        有機溶剤用スプレー

                          メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン サーモフィッシャーサイエンティフィック アズワン アズワン サーモフィッシャーサイエンティフィック アズワン アズワン
                          通常価格 35,966円 5,830円 16,571円 6,250円 11,970円 32,870円 20,600円 42,163円 15,506円 13,383円 20,900円 1,900円
                          通常出荷日 15日目   1日目   当日出荷可能 8日目~   1日目   1日目   1日目   7日目~   19日目   1日目   6日目~   1日目   1日目  
                          商品タイプ 大型タンク 洗浄瓶 大型タンク バット・トレー 大型タンク バット・トレー 大型タンク 大型タンク バット・トレー 洗浄瓶 洗浄瓶 スプレー
                          容量 200L - - - - - - - - - - 500ml
                          メーカー商品名 ケミカルドラムPS-200AW - - - - ふっ素樹脂 トレー VE10型 - - - - - 有機溶剤用スプレー3530(アイボリー)
                          メーカー型番 PS-200AW - - - - VE10 - - - - - 3530(アイボリー)
                          重量(g) 24500 - - - - - - - - - - -

                          ケミカルドラムのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          樹脂製特殊容器カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました