(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クリーンタンク

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1-2419-01
クリーンタンク クリーンタンク

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,571円
税込単価
18,228円

耐薬品性・耐紫外線性に優れています。軽量・コンパクトでロープ掛けができ、持ち運...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    大型タンク
  • 特長:
    耐薬品性・耐紫外線性に優れています。軽量・コンパクトでロープ掛けができ、持ち運びに便利です。
  • 材質:
    PE(ポリエチレン)
  • その他仕様:
    (内ネジ式)、25Aフィッティングプラグ付き
  • マンホール内径:
    φ280mm
  • 内容量:
    1個

型番

1-2419-01 解除

Loading...

 
カタログを表示

1-2419-01 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量
メーカー商品名
外径×高さ(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-2419-01

100L
クリーンタンク100
φ580×560
1個

1個

16,571( 18,228円 )

12日目

Loading...

詳細情報

基本情報

耐薬品性・耐紫外線性に優れています。
軽量・コンパクトでロープ掛けができ、持ち運びに便利です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリーンタンクの型番1-2419-01のページです。
型番1-2419-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クリーンタンク

クリーンタンク

    円筒型タンク 11100型/ライナー (γ線滅菌済)

    円筒型タンク 11100型/ライナー (γ線滅菌済)

      ポリバケツ 5~22L フタ付

      ポリバケツ 5~22L フタ付

        ケミカルドラム

        ケミカルドラム

          ポリ洗浄瓶 B型 容量 1000mL

          ポリ洗浄瓶 B型 容量 1000mL

            メーカー アズワン アズワン 東京硝子器械 アズワン ケニス
            通常価格 16,571円 20,600円 1,879円 35,966円 673円
            通常出荷日 8日目~   7日目~   4日目   15日目   4日目  
            商品タイプ 大型タンク 大型タンク 密閉タンク・バケツ 大型タンク -
            特長 耐薬品性・耐紫外線性に優れています。軽量・コンパクトでロープ掛けができ、持ち運びに便利です。 - - 耐酸性・耐アルカリ性・耐薬品性・耐衝撃性・耐久性に優れています。一体成形(ブロー成形)で内部が緩やかな曲面構造ですので、残留物が生じにくく洗浄が容易です。 -
            材質 PE(ポリエチレン) - - 外装/スチール(塗装仕上げ)、内装/PE(ポリエチレン) -
            その他仕様 (内ネジ式)、25Aフィッティングプラグ付き - - - -
            マンホール内径 φ280mm - - - -

            クリーンタンクのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            1-2419-02
            1-2419-03
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            容量 メーカー商品名 外径×高さ
            (mm)
            内容量

            25,848円

            ( 28,433円 )
            1個 あり

            12日目

            200Lクリーンタンク200φ700×680-

            31,971円

            ( 35,168円 )
            1個 あり

            8日目

            300Lクリーンタンク300φ790×790-

            樹脂製特殊容器カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました