(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

円筒型タンク 11100型/ライナー (γ線滅菌済)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1-1857-01
円筒型タンク 11100型/ライナー (γ線滅菌済) エントウガタタンク

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
20,600円
税込単価
22,660円

【特長】・本体は肉厚で強度・耐熱性に優れています。・ライナーと併せて使用すると...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    大型タンク
  • 本体材質:
    HDPE(高密度ポリエチレン)
  • フタ材質:
    HDPE(高密度ポリエチレン)
  • ライナー材質:
    PE(ポリエチレン)フィルム

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

1-1857-01 解除

Loading...

 
カタログを表示

1-1857-01 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量
その他
メーカー商品名
メーカー型番
径×高さ(mm)
特長
その他仕様
厚み
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-1857-01

19L
-
円筒型タンク 11100-0005
11100-0005
φ280×380
本体は肉厚で強度・耐熱性に優れています。ライナーと併せて使用すると本体の洗浄が不要です。ライナーは伸びにくく破れにくい強化フィルム製です。ライナーと併せて使用すると本体の洗浄が不要です。ライナーは伸びにくく破れにくい強化フィルム製です。
USPClass、目盛付き(本体)、FDA21CFR177-1520適合品(本体)
4.7mm
1個

1個

20,600( 22,660円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体は肉厚で強度・耐熱性に優れています。
・ライナーと併せて使用すると本体の洗浄が不要です。
・ライナーは伸びにくく破れにくい強化フィルム製です。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

円筒型タンク 11100型/ライナー (γ線滅菌済)の型番1-1857-01のページです。
型番1-1857-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

円筒型タンク 11100型/ライナー (γ線滅菌済)

円筒型タンク 11100型/ライナー (γ線滅菌済)

    ポリタル 容量 50L・75L

    ポリタル 容量 50L・75L

      PFAガス洗浄瓶 容量 100ml~1000ml

      PFAガス洗浄瓶 容量 100ml~1000ml

        ヘロラボ広口沈殿瓶 PA500

        ヘロラボ広口沈殿瓶 PA500

          ポリ洗浄瓶 B型 容量 1000mL

          ポリ洗浄瓶 B型 容量 1000mL

            メーカー アズワン アズワン アズワン ケニス ケニス
            通常価格 20,600円 9,726円 44,129円 11,232円 673円
            通常出荷日 7日目~   1日目   1日目   19日目   4日目  
            商品タイプ 大型タンク 大型タンク 洗浄瓶 - -
            本体材質 HDPE(高密度ポリエチレン) PE(ポリエチレン) - - -
            フタ材質 HDPE(高密度ポリエチレン) PE(ポリエチレン) - - -
            ライナー材質 PE(ポリエチレン)フィルム - - - -

            円筒型タンク 11100型/ライナー (γ線滅菌済)のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            1-1857-02
            1-1857-03
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            容量 その他 メーカー商品名 メーカー型番 径×高さ
            (mm)
            特長 その他仕様 厚み 内容量

            25,388円

            ( 27,927円 )
            1個 あり

            8日目

            28L-円筒型タンク 11100-000711100-0007φ300×460本体は肉厚で強度・耐熱性に優れています。ライナーと併せて使用すると本体の洗浄が不要です。ライナーは伸びにくく破れにくい強化フィルム製です。ライナーと併せて使用すると本体の洗浄が不要です。ライナーは伸びにくく破れにくい強化フィルム製です。USPClass、目盛付き(本体)、FDA21CFR177-1520適合品(本体)4.7mm1個

            25,578円

            ( 28,136円 )
            1個 あり

            8日目

            38L-円筒型タンク 11100-001011100-0010φ330×510本体は肉厚で強度・耐熱性に優れています。ライナーと併せて使用すると本体の洗浄が不要です。ライナーは伸びにくく破れにくい強化フィルム製です。ライナーと併せて使用すると本体の洗浄が不要です。ライナーは伸びにくく破れにくい強化フィルム製です。USPClass、目盛付き(本体)、FDA21CFR177-1520適合品(本体)4.7mm1個

            樹脂製特殊容器カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました