(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポリカーボ蓋付バケツ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ポリカーボ蓋付バケツ

通常単価(税別)
6,849円
税込単価
7,534円

吊り手付です。【特長】・ガラスのように透明なので中身が一目でわかります

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    密閉タンク・バケツ
  • 一目盛(ml):
    最小目盛2L、あとは1L毎
  • その他仕様:
    フタ4ヶ所パチン留め
  • 本体材質:
    PC(ポリカーボネート)
  • フタ材質:
    PC(ポリカーボネート)
  • 吊り手材質:
    PP(ポリプロピレン)
  • 内容量:
    1個

型番

4-4015-01 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量
メーカー商品名
外寸法(mm)
内寸法(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4-4015-01

13L
ポリカーボ蓋付バケツ 目盛・吊り手付
φ294×268
φ270×260
1個

1個

6,849( 7,534円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

吊り手付です。
【特長】
・ガラスのように透明なので中身が一目でわかります

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポリカーボ蓋付バケツの型番4-4015-01のページです。
型番4-4015-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポリカーボ蓋付バケツ

ポリカーボ蓋付バケツ

    ポリバケツ 5~22L フタ付

    ポリバケツ 5~22L フタ付

      角型大型タンク

      角型大型タンク

        K・BOX

        K・BOX

          SB万能バット

          SB万能バット

            PVCバット

            PVCバット

              HDPE密閉タンク

              HDPE密閉タンク

                メーカー アズワン 東京硝子器械 アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                通常価格 6,441円 1,879円 5,010円 2,593円 3,535円 2,270円 3,280円
                通常出荷日 1日目   4日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目  
                商品タイプ 密閉タンク・バケツ 密閉タンク・バケツ - シール容器 バット・トレー バット・トレー 密閉タンク・バケツ
                一目盛(ml) 最小目盛2L、あとは1L毎 - - - - - -
                その他仕様 フタ4ヶ所パチン留め - - - - - -
                本体材質 PC(ポリカーボネート) - - PP(ポリプロピレン) - - HDPE(高密度ポリエチレン)
                フタ材質 PC(ポリカーボネート) - - PP(ポリプロピレン) - - HDPE(高密度ポリエチレン)

                ポリカーボ蓋付バケツのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                4-4015-02
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                容量 メーカー商品名 外寸法
                (mm)
                内寸法
                (mm)
                内容量

                6,441円

                ( 7,085円 )
                1個 -

                1日目

                10Lポリカーボ蓋付バケツ10Lφ273×255φ253×245-

                樹脂製特殊容器カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました