(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

有機溶剤用スプレー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

有機溶剤用スプレー

  • 数量スライド割引
評価 4.7平均満足度4.7 この商品のレビューをみる(4件)
通常単価(税別)
1,900円
税込単価
2,090円

【特長】・有機溶剤・防錆剤(エアゾールタイプ)・有機溶剤系クリーナー(ガスの入...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    スプレー
  • 容量:
    500ml
  • サイズ(mm):
    φ95×223.5
  • メーカー商品名:
    有機溶剤用スプレー3530(アイボリー)
  • JANコード:
    4977263135304
  • メーカー型番:
    3530(アイボリー)
  • 特長:
    有機溶剤・防錆剤(エアゾールタイプ)・有機溶剤系クリーナー(ガスの入っていないもの)に使用できます。
  • 材質:
    本体/特殊ガラス繊維強化ポリプロピレン、容器/PE(ポリエチレン)、ノズル/PP(ポリプロピレン)、ノズルパッキン/NBR(ニトリルゴム)
  • 内容量:
    1本

型番

1-6571-01 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-6571-01

1本

1個

1,900( 2,090円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・有機溶剤・防錆剤(エアゾールタイプ)・有機溶剤系クリーナー(ガスの入っていないもの)に使用できます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

有機溶剤用スプレーの型番1-6571-01のページです。
型番1-6571-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

有機溶剤用スプレー

有機溶剤用スプレー

    ポリカーボ蓋付バケツ

    ポリカーボ蓋付バケツ

      スプレー No.885 容量 500ml

      スプレー No.885 容量 500ml

        スチロール角型ケース PS製・透明

        スチロール角型ケース PS製・透明

          ボクセル(精密器具搬送・保管容器)

          ボクセル(精密器具搬送・保管容器)

            Nalgene薬品識別洗浄瓶 蒸留水用

            Nalgene薬品識別洗浄瓶 蒸留水用

              試料ケース(MAJYケース)

              試料ケース(MAJYケース)

                シールボーイ

                シールボーイ

                  メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン ケニス アズワン アズワン
                  通常価格 1,900円 6,441円 2,000円 2,606円 2,000円 1,793円 3,990円 1,882円
                  通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目  
                  商品タイプ スプレー 密閉タンク・バケツ スプレー 小型ケース 小型ケース - 小型ケース シール容器
                  容量 500ml - 500ml - - - - -
                  サイズ(mm) φ95×223.5 - - - - - - -
                  メーカー商品名 有機溶剤用スプレー3530(アイボリー) - スプレー No.885 500ml - - - - -
                  JANコード 4977263135304 - 4977263008851 - - - - -

                  有機溶剤用スプレーのレビュー

                  評価 4.7 平均満足度:4.7 4件のレビュー
                  塗装作業
                  評価 5.0満足度:5.02020/01/14
                  価格、品質ともに満足しております。
                  とても細やかな霧状で噴霧できます。

                  もっと読む 閉じる

                  1が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  脱脂溶剤スプレー用
                  評価 5.0満足度:5.02018/01/24
                  エアー充填式もあり、そちらの方が楽に感じると思いますが・・・毎回のエアー充填がかなり手間です。こちらは溶剤を入れて即使えますし、ワイドと(霧状)ストレートに調整でき簡単で価格もエアー充填式の半額以下と言う物もあり、溶剤で脱脂等の目的ならこちらが便利かと思います。

                  もっと読む 閉じる

                  1が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  溶剤の散布用として
                  評価 5.0満足度:5.02020/06/12
                  溶剤を試験片に散布するのに使用しています。思っていた以上に広範囲へ散布でき、とても便利です。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  スプレー用
                  評価 4.0満足度:4.02020/01/21
                  広範囲に噴射できるので
                  とても使いやすいです。
                  価格も安く満足です。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  樹脂製特殊容器カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました