(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PETスクリューバイアル JST-R/Nシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1-9630-01
PETスクリューバイアル JST-R/Nシリーズ【50個入り】 PETスクリューバイアル

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,660円
税込単価
2,926円

【特長】・中栓・パッキン無しでも液モレを防止します【仕様】・材質:本体/PET...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他樹脂製容器
  • 形状:
    丸型
  • 材質:
    本体:PET(ポリエチレン テレフタレート)、 キャップ:PP(ポリプロピレン)
  • 内容量:
    1パック(50本)

型番

1-9630-01 解除

Loading...

仕様

  • 材質:本体/PET(ポリエチレンテレフタレート)、キャップ/PP(ポリプロピレン)
  • 容量(mL):10
  • 口内径×胴径×全高(mm):Φ14×Φ24×46.5
  • 入数:1箱(50本入)、ケース入数量:1000本(50本/箱×20)
  • 型番:JST-R/N10

 

  • 材質:本体/PET(ポリエチレンテレフタレート)、キャップ/PP(ポリプロピレン)
  • 容量(mL):100
  • 口内径×胴径×全高(mm):Φ28.5×Φ40×111.5
  • 入数:1箱(50本入)、ケース入数量:500本(50本/箱×10)
  • 型番:JST-R/N100
商品情報を表示

1-9630-01 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(L)
全高(mm)
胴径(φmm)
口内径(φmm)
型番
メーカー商品名
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-9630-01

10mL
46.5
φ24
φ14
JST-R/N10
PETスクリューバイアルJST-RN10
1パック(50本)

1パック

50個入り

2,660( 2,926円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・中栓・パッキン無しでも液モレを防止します
【仕様】
・材質:本体/PET(ポリエチレンテレフタレート)、キャップ/PP(ポリプロピレン)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

PETスクリューバイアル JST-R/Nシリーズの型番1-9630-01のページです。
型番1-9630-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PETスクリューバイアル JST-R/Nシリーズ

PETスクリューバイアル JST-R/Nシリーズ

    PETスクリューバイアル

    PETスクリューバイアル

      大容量広口試薬瓶

      大容量広口試薬瓶

        PFAボトル (中栓付き) TOMBO No,9948シリーズ

        PFAボトル (中栓付き) TOMBO No,9948シリーズ

          ねじ口びん 広口 茶褐色 びんのみ 017250シリーズ

          ねじ口びん 広口 茶褐色 びんのみ 017250シリーズ

            ボトルディスペンサー Seripettor

            ボトルディスペンサー Seripettor

              スイコー スーパーローリータンク (オレンジ) SLTシリーズ

              スイコー スーパーローリータンク (オレンジ) SLTシリーズ

                ナルゲン薬品瓶 2250シリーズ

                ナルゲン薬品瓶 2250シリーズ

                  メーカー アズワン ニッコー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                  通常価格 2,611円 2,660円 31,881円 3,280円 53,917円 42,329円 14,019円 15,206円
                  通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   7日目   1日目   8日目~   1日目  
                  商品タイプ その他樹脂製容器 その他樹脂製容器 - - - - - PP(ポリプロピレン)製容器
                  形状 丸型 丸型 - - - - - 丸型
                  材質 本体:PET(ポリエチレン テレフタレート)、 キャップ:PP(ポリプロピレン) - - 本体・キャップ/PFA(ふっ素樹脂)、中栓/PTFE(ふっ素樹脂) - - - 本体・キャップ/PP(ポリプロピレン)、ガスケット/TPE(熱可塑性エストラマー)
                  内容量 1パック(50本) - - - - - - 1本

                  PETスクリューバイアル JST-R/Nシリーズのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  1-9630-02
                  1-9630-17
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  容量
                  (L)
                  全高
                  (mm)
                  胴径
                  (φmm)
                  口内径
                  (φmm)
                  型番 メーカー商品名 内容量

                  2,611円

                  ( 2,872円 )

                  50個入り

                  1パック -

                  1日目

                  15mL56φ25φ14JST-R/N15PETスクリューバイアルJST-RN15-

                  9,025円

                  ( 9,928円 )

                  50個入り

                  1パック -

                  1日目

                  一部当日出荷可能

                  100mL111.5φ40φ28.5JST-R/N100PETスクリューバイアルJST-RN100-

                  樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました