(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ペットボトル Kシリーズ 容量(ml)30~120

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:4-5341-01
ペットボトル Kシリーズ 容量(ml)30~120【100個入り】 ペットボトル

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,500円
税込単価
11,550円

【製品仕様】・ペットボトル Kシリーズ 容量30~120mlです。・ガラスに近...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他樹脂製容器
  • 形状:
    丸型
  • 口内径(φmm):
    φ14.8
  • 材質:
    PET(ポリエチレンテレフタレート)
  • 脚注:
    目盛は付いていません。
  • 特長:
    ガラスに近い透明度と優れたガスバリア性を有しています
  • 内容量:
    1パック(100本)

型番

4-5341-01 解除

Loading...

商品仕様

ペットボトル Kシリーズ  容量30~120ml
※目盛りは付いていません。

<材質>
PET(ポリエチレンテレフタレート)

商品情報を表示

4-5341-01 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(L)
全高(mm)
胴径(φmm)
型番
メーカー商品名
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4-5341-01

30mL
78.7
φ30.5
K-30
ペットボトル K-30 100個入
1パック(100本)

1パック

100個入り

10,500( 11,550円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【製品仕様】
・ペットボトル Kシリーズ 容量30~120mlです。
・ガラスに近い透明度と優れたガスバリア性を有しています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ペットボトル Kシリーズ 容量(ml)30~120の型番4-5341-01のページです。
型番4-5341-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ペットボトル Kシリーズ 容量(ml)30~120

ペットボトル Kシリーズ 容量(ml)30~120

    アイボーイ(ケース販売)

    アイボーイ(ケース販売)

      JPボトル 透明広口瓶 500ml 100本入

      JPボトル 透明広口瓶 500ml 100本入

        JPボトル 透明広口瓶 100/250ml

        JPボトル 透明広口瓶 100/250ml

          TPXテクノボトル 細口250ml/広口500ml 滅菌済

          TPXテクノボトル 細口250ml/広口500ml 滅菌済

            メーカー アズワン アズワン コクゴ コクゴ コクゴ
            通常価格 10,500円 4,600円 16,628円 17,500円 18,800円
            通常出荷日 1日目   8日目   7日目   7日目   10日目~  
            商品タイプ その他樹脂製容器 PP(ポリプロピレン)製容器 - - -
            形状 丸型 丸型 - 丸型 丸型
            口内径(φmm) φ14.8 - - - -
            材質 PET(ポリエチレンテレフタレート) 本体・フタ/PP(ポリプロピレン) - - -
            脚注 目盛は付いていません。 - - - -

            ペットボトル Kシリーズ 容量(ml)30~120のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            4-5341-02
            4-5341-03
            4-5341-04
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            容量
            (L)
            全高
            (mm)
            胴径
            (φmm)
            型番 メーカー商品名 内容量

            10,800円

            ( 11,880円 )

            100個入り

            1パック あり

            1日目

            50mL89φ34.21K-50ペットボトル K-50 100個入-

            12,800円

            ( 14,080円 )

            100個入り

            1パック あり

            1日目

            80mL108.5φ38K-80ペットボトル K-80 100個入-

            13,100円

            ( 14,410円 )

            100個入り

            1パック あり

            1日目

            100mL117.8φ40.2K-100ペットボトル K-100 100個入-

            樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました