(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラボランPSサンプル管瓶

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ラボランPSサンプル管瓶【110個入り】

通常単価(税別)
6,080円
税込単価
6,688円

【特長】・透明度に優れています。・キャップ上部にはリブがあり、積み重ねが可能で...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    PS(スチロール)製容器
  • 形状:
    丸型
  • 材質:
    本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/本体:PE(ポリエチレン)・センター部:PS(ポリスチレン)
  • 特長:
    透明度に優れています。キャップ上部にはリブがあり、積み重ねが可能です。

型番

9-892-14 解除

Loading...

仕様

  • 型番:PS-25
  • 容量(mL):25
  • 口内径×同径×高さ(mm):Φ29.0×Φ35.0×62.3
  • 入数:1箱(100本+10本入)
  • 材質:本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/本体:PE(ポリエチレン)・センター部:PS(ポリスチレン)
  • ラボランとは・・・1割増量のお徳用パックです。
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(L)
型番
メーカー商品名
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

9-892-14

25mL
PS-25
ラボランPSサンプル管瓶 PS-25橙
4560111758895
1パック(110本)

1パック

110個入り

6,080( 6,688円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・透明度に優れています。
・キャップ上部にはリブがあり、積み重ねが可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ラボランPSサンプル管瓶の型番9-892-14のページです。
型番9-892-14に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラボランPSサンプル管瓶

ラボランPSサンプル管瓶

    PFAジャー 240ml101-0240-070-01

    PFAジャー 240ml101-0240-070-01

      メーカー アズワン コクゴ
      通常価格 6,080円 20,800円
      通常出荷日 1日目   6日目  
      商品タイプ PS(スチロール)製容器 -
      形状 丸型 -
      材質 本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/本体:PE(ポリエチレン)・センター部:PS(ポリスチレン) -
      特長 透明度に優れています。キャップ上部にはリブがあり、積み重ねが可能です。 -

      ラボランPSサンプル管瓶のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました