(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タマカン (UN対応容器) 容量 10L~20L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:2-7703-01
タマカン (UN対応容器) 容量 10L~20L タマカン ヨウリョウ 10L~20L

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
3,490円
税込単価
3,839円

PE(ポリエチレン)製の角型容器です。UN規格認定容器ですので、危険物の輸送・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    PE(ポリエチレン)製容器
  • 形状:
    角型
  • 口内径(φmm):
    φ50
  • 材質:
    本体・キャップ・中フタ/PE(ポリエチレン)
  • 脚注:
    1本あたりの価格です。
  • 特長:
    UN規格認定容器ですので、危険物の輸送・保管ができます。
  • 内容量:
    1本

型番

2-7703-01 解除

Loading...

 
カタログを表示

2-7703-01 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(L)
サイズ(mm)
型番
メーカー商品名
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2-7703-01

20
265X265X395
KK-116-8
タマカン(UN対応容器)KK-116-8
1本

1個

3,490( 3,839円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

PE(ポリエチレン)製の角型容器です。
UN規格認定容器ですので、危険物の輸送・保管ができます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タマカン (UN対応容器) 容量 10L~20Lの型番2-7703-01のページです。
型番2-7703-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タマカン (UN対応容器) 容量 10L~20L

タマカン (UN対応容器) 容量 10L~20L

    ピュアボトル

    ピュアボトル

      ハイパック容器 容量 970mL~1460mL

      ハイパック容器 容量 970mL~1460mL

        封印ボトル 3-374-04

        封印ボトル 3-374-04

          ヘンペイ広口瓶 容量 10L・20L 口内径(mm) Φ98.5

          ヘンペイ広口瓶 容量 10L・20L 口内径(mm) Φ98.5

            PFAジャー(キャップ付)

            PFAジャー(キャップ付)

              パッククリーン 中フタ付

              パッククリーン 中フタ付

                アイボーイ角瓶

                アイボーイ角瓶

                  細口瓶 容量 2L~30L

                  細口瓶 容量 2L~30L

                    ヘンペイスクエアボトル

                    ヘンペイスクエアボトル

                      PE広口瓶 白 50ml 230本入

                      PE広口瓶 白 50ml 230本入

                        滅菌採水瓶 (樹脂製)

                        滅菌採水瓶 (樹脂製)

                          PE広口瓶 白 30ml 300本入

                          PE広口瓶 白 30ml 300本入

                            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン コクゴ コクゴ コクゴ
                            通常価格 2,942円 11,617円 560円 735円 2,500円 4,600円 13,596円 6,821円 1,746円 4,570円 12,478円 9,480円 16,275円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 8日目   1日目   1日目   7日目   5日目   7日目  
                            商品タイプ PE(ポリエチレン)製容器 PE(ポリエチレン)製容器 PP(ポリプロピレン)製容器 その他樹脂製容器 PE(ポリエチレン)製容器 ふっ素樹脂製容器 PP(ポリプロピレン)製容器 PE(ポリエチレン)製容器 PE(ポリエチレン)製容器 PE(ポリエチレン)製容器 - その他樹脂製容器 -
                            形状 角型 - 丸型 - 角型 丸型 丸型 角型 丸型 角型 - - -
                            口内径(φmm) φ50 - φ115.2 - φ98.5 - - - - φ96 - - -
                            材質 本体・キャップ・中フタ/PE(ポリエチレン) 本体・キャップ/PE(ポリエチレン)、中フタ/PE(ポリエチレン) 本体・キャップ/PP(ポリプロピレン)、中栓/LDPE(低密度ポリエチレン) - 本体・外フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン) PFA(ふっ素樹脂) 本体・フタ/PP(ポリプロピレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン) 本体・フタ/PE(ポリエチレン) 本体・外フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン) 本体・キャップ・コック/HDPE(高密度ポリエチレン)、中栓/LDPE(低密度ポリエチレン)、Oリング(コック付きのみ)/NBR(ニトリルゴム) - - -
                            脚注 1本あたりの価格です。 1本あたりの価格です。 1包あたりの価格です。 - 1本あたりの価格です。目盛は付いていません。 目盛は付いていません。 サンプルは-01~-05をご用意しております。 - 30lのみ黒い取手付きです。1個あたりの価格です。 目盛は付いていません。1本あたりの価格です。 - - -

                            タマカン (UN対応容器) 容量 10L~20Lのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            薬品、廃液などの容器として使っています
                            評価 5.0満足度:5.02023/05/24
                            業務で使用している薬液や廃液を入れるために使用しています。丈夫ですし、不便なことを感じることもなく使えていて良いと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            2-7703-02
                            2-7703-03
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            容量
                            (L)
                            サイズ
                            (mm)
                            型番 メーカー商品名 内容量

                            3,457円

                            ( 3,803円 )
                            1個 -

                            1日目

                            18270X270X351KK-140タマカン(UN対応容器) KK-140-

                            2,942円

                            ( 3,236円 )
                            1個 -

                            1日目

                            10230X230X280KM-331タマカン(UN対応容器) KM-331-

                            樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました