(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
ヘンペイ広口瓶 容量 10L・20L 口内径(mm) Φ98.5
  • 数量スライド割引

ヘンペイ広口瓶 容量 10L・20L 口内径(mm) Φ98.5 (レビュー)

通常価格(税別)
2,500円 ~ 3,400円
税込価格
2,750円 ~ 3,740円
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
HDPE(高密度ポリエチレン)製となります。
【特長】
・取手付きの広口タイプで液体の注入・注出が容易にできます。

ヘンペイ広口瓶 容量 10L・20L 口内径(mm) Φ98.5のレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    液体の保管に
    評価 5.0満足度:5.02020/09/09
    広口ではないものと比べて、広口タイプの方が入れやすいことと中栓が付いていたのでこの商品を購入しました。液体の保管をする際に使用しています。広口タイプなので使いやすく、想定していたとおりでしたので特に問題はありません。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヘンペイ広口瓶 容量 10L・20L 口内径(mm) Φ98.5

ヘンペイ広口瓶 容量 10L・20L 口内径(mm) Φ98.5

    アイボーイ角瓶

    アイボーイ角瓶

      封印ボトル 3-374-04

      封印ボトル 3-374-04

        平角缶(2口タイプ) A-20

        平角缶(2口タイプ) A-20

          ヘンペイスクエアボトル

          ヘンペイスクエアボトル

            タマカン 容量 10L~30L

            タマカン 容量 10L~30L

              ヘンペイ広口活栓付瓶 容量 10L・20L 本体:HDPE(高密度ポリエチレン)

              ヘンペイ広口活栓付瓶 容量 10L・20L 本体:HDPE(高密度ポリエチレン)

                ピュアボトル

                ピュアボトル

                  PFA多目的耐圧ジャー

                  PFA多目的耐圧ジャー

                    滅菌採水瓶 (樹脂製)

                    滅菌採水瓶 (樹脂製)

                      パッククリーン 中フタ付

                      パッククリーン 中フタ付

                        ハイパック容器 容量 970mL~1460mL

                        ハイパック容器 容量 970mL~1460mL

                          Nalgene細口PP試薬瓶(中栓なし) 容量 15mL

                          Nalgene細口PP試薬瓶(中栓なし) 容量 15mL

                            メーカー アズワン アズワン アズワン ケニス アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン コクゴ アズワン アズワン ケニス
                            通常価格 2,500円 6,821円 735円 3,298円 4,570円 2,400円 3,650円 11,617円 3,440円 9,480円 13,596円 560円 280円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   5日目   1日目   当日出荷可能 1日目   4日目  
                            商品タイプ PE(ポリエチレン)製容器 PE(ポリエチレン)製容器 その他樹脂製容器 - PE(ポリエチレン)製容器 PE(ポリエチレン)製容器 PE(ポリエチレン)製容器 PE(ポリエチレン)製容器 - その他樹脂製容器 PP(ポリプロピレン)製容器 PP(ポリプロピレン)製容器 -
                            形状 角型 角型 - - 角型 角型 角型 - - - 丸型 丸型 -
                            口内径(φmm) φ98.5 - - - φ96 - 98.5 - - - - φ115.2 -
                            材質 本体・外フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン) 本体・フタ/PE(ポリエチレン) - - 本体・キャップ・コック/HDPE(高密度ポリエチレン)、中栓/LDPE(低密度ポリエチレン)、Oリング(コック付きのみ)/NBR(ニトリルゴム) PE(ポリエチレン) 本体・外フタ:高密度ポリエチレン、中フタ:低密度ポリエチレン、コック:高密度ポリエチレン、Oリングパッキン:ニトリルゴム 本体・キャップ/PE(ポリエチレン)、中フタ/PE(ポリエチレン) PFA(ふっ素樹脂) - 本体・フタ/PP(ポリプロピレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン) 本体・キャップ/PP(ポリプロピレン)、中栓/LDPE(低密度ポリエチレン) -
                            脚注 1本あたりの価格です。目盛は付いていません。 - - - 目盛は付いていません。1本あたりの価格です。 - - 1本あたりの価格です。 - - サンプルは-01~-05をご用意しております。 1包あたりの価格です。 -

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。