(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:1-2688-04
細口試薬ボトル 4~1000mL ホソクチシヤクボトル

細口試薬ボトル 4~1000mL 1-2688-04

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,100円
税込単価
3,410円

【特長】・液漏れ防止構造で、内ブタ無しで液漏れしません。・褐色ボトルは光に敏感...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    PE(ポリエチレン)製容器
  • 形状:
    丸型
  • 材質:
    本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、フタ/PP(ポリプロピレン)
  • 特長:
    液漏れ防止構造で、内ブタ無しで液漏れしません。

型番

1-2688-04 解除

Loading...

1-2688-04 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
容量(L)
高さ(mm)
胴径(φmm)
口内径(φmm)
メーカー商品名
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-2688-04

30mL
透明
61
φ34
φ14
細口試薬ボトル2002-0001JP
1パック(12袋)

1個

3,100( 3,410円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・液漏れ防止構造で、内ブタ無しで液漏れしません。
・褐色ボトルは光に敏感な物質をUVから保護します(米国薬局方(USP661)の光透過性基準に準拠)。

1-2688-04で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

細口試薬ボトル 4~1000mLの型番1-2688-04のページです。
型番1-2688-04に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

細口試薬ボトル 4~1000mL

細口試薬ボトル 4~1000mL

    広口試薬ボトル 30~10000ml

    広口試薬ボトル 30~10000ml

      JPボトル 滅菌済

      JPボトル 滅菌済

        PE広口遮光瓶 500ml 100入

        PE広口遮光瓶 500ml 100入

          ボトルディスペンサー Seripettor

          ボトルディスペンサー Seripettor

            ポリ広口遮光瓶(PE 中栓付)

            ポリ広口遮光瓶(PE 中栓付)

              ナルゲン薬品瓶

              ナルゲン薬品瓶

                アイボーイ角瓶

                アイボーイ角瓶

                  NalgeneエコノミーPE瓶(広口)

                  NalgeneエコノミーPE瓶(広口)

                    PE広口遮光瓶 100ml 200入

                    PE広口遮光瓶 100ml 200入

                      ボトル

                      ボトル

                        メーカー アズワン アズワン アズワン 三商 アズワン ケニス サーモフィッシャーサイエンティフィック アズワン ケニス 三商 ケニス
                        通常価格 2,500円 6,840円 20,650円 21,083円 42,329円 13,800円 15,893円 6,821円 7,600円 19,653円 25,300円
                        通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   10日目   1日目   6日目   1日目   8日目   6日目   10日目   11日目  
                        商品タイプ PE(ポリエチレン)製容器 PE(ポリエチレン)製容器 - - - PE(ポリエチレン)製容器 PP(ポリプロピレン)製容器 PE(ポリエチレン)製容器 PE(ポリエチレン)製容器 - -
                        形状 丸型 丸型 - - - 丸型 丸型 角型 丸型 - -
                        材質 本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、フタ/PP(ポリプロピレン) 本体:HDPE(高密度ポリエチレン)、フタ:PP(ポリプロピレン) 本体・キャップ/ポリプロピレン(PP) - - - - 本体・フタ/PE(ポリエチレン) - - -
                        特長 液漏れ防止構造で、内ブタ無しで液漏れしません。 - - - - - - ノーパッキン(中栓無し)ですが、液モレはありません。 - - -

                        細口試薬ボトル 4~1000mLのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        1-2688-01
                        1-2688-02
                        1-2688-03
                        1-2688-05
                        1-2688-06
                        1-2688-07
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        容量
                        (L)
                        高さ
                        (mm)
                        胴径
                        (φmm)
                        口内径
                        (φmm)
                        メーカー商品名 内容量

                        2,500円

                        ( 2,750円 )
                        1個 -

                        1日目

                        4mL透明41φ16φ8細口試薬ボトル2002-9125JP1パック(12袋)

                        2,500円

                        ( 2,750円 )
                        1個 -

                        1日目

                        8mL透明45φ25φ14細口試薬ボトル2002-9025JP1パック(12袋)

                        2,600円

                        ( 2,860円 )
                        1個 -

                        1日目

                        15mL透明58φ25φ14細口試薬ボトル2002-9050JP1パック(12袋)

                        3,300円

                        ( 3,630円 )
                        1個 あり

                        1日目

                        60mL透明85φ37φ14細口試薬ボトル2002-0002JP1パック(12袋)

                        3,800円

                        ( 4,180円 )
                        1個 あり

                        1日目

                        125mL透明101φ50φ18細口試薬ボトル2002-0004JP1パック(12袋)

                        5,600円

                        ( 6,160円 )
                        1個 -

                        1日目

                        250mL透明133φ61φ18細口試薬ボトル2002-0008JP1パック(12袋)

                        樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました