(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

細口瓶 容量 2L~30L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:5-009-06
細口瓶 容量 2L~30L ホソクチビン ヨウリョウ 2L~30L

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
4,332円
税込単価
4,765円

【商品仕様】・材質:本体・外フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)、中フタ/LD...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    PE(ポリエチレン)製容器
  • 形状:
    丸型
  • 材質:
    本体・外フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)
  • 脚注:
    30lのみ黒い取手付きです。1個あたりの価格です。
  • 内容量:
    1本

型番

5-009-06 解除

Loading...

仕様

  • 型番:5-009-04
  • 容量(L):10
  • 口内径×胴径×全高(mm):Φ35×Φ218×383
  • 一目盛(mL):目盛無し
  • 材質:本体・外フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)
  • ケース入数量:8本(1本あたりの価格です。)
  • 保管用容器のため、輸送用途には使用しないでください。
  • 密閉容器ではないため、傾けたり寝かして保管しないでください。

 

  • 型番:5-009-06
  • 容量(L):30
  • 口内径×胴径×全高(mm):Φ33×Φ305×581
  • 一目盛(mL):目盛無し
  • 材質:本体・外フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)
  • ケース入数量:8本(1本あたりの価格です。)
  • 保管用容器のため、輸送用途には使用しないでください。
  • 密閉容器ではないため、傾けたり寝かして保管しないでください。
商品情報を表示

5-009-06 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(L)
全高(mm)
胴径(φmm)
口内径(φmm)
メーカー商品名
JANコード
一目盛
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

5-009-06

30L
581
φ305
φ33
細口瓶(ポリエチレン製) 30L 取手付
4562470250065
目盛無し
1本

1個

4,332( 4,765円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質:本体・外フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

細口瓶 容量 2L~30Lの型番5-009-06のページです。
型番5-009-06に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

細口瓶 容量 2L~30L

細口瓶 容量 2L~30L

    広口瓶 HDPE製 容量 2L~30L

    広口瓶 HDPE製 容量 2L~30L

      PE広口瓶 白 30ml 300本入

      PE広口瓶 白 30ml 300本入

        PE広口瓶 白 5L 8本入

        PE広口瓶 白 5L 8本入

          メーカー アズワン アズワン コクゴ コクゴ
          通常価格 1,746円 1,862円 15,816円 6,154円
          通常出荷日 1日目   1日目   7日目   7日目  
          商品タイプ PE(ポリエチレン)製容器 PE(ポリエチレン)製容器 - -
          形状 丸型 丸型 - -
          材質 本体・外フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン) 本体・外フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン) - -
          脚注 30lのみ黒い取手付きです。1個あたりの価格です。 - - -
          内容量 1本 1本 - -

          細口瓶 容量 2L~30Lのレビュー

          評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
          水を入れて運ぶために
          評価 5.0満足度:5.02019/06/14
          他に中々2L容器で丈夫そうなものがなく、ミスミのサイトで見つけたので購入しました。使用し始めてから、熱に強いことが分かり、使いやすくて丈夫な容器です。品質的にも問題はなく、耐久性に関してはこれから検証です。

          もっと読む 閉じる

          0が参考にしています。

          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

          この商品のバリエーション

          型番
          5-009-04
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          容量
          (L)
          全高
          (mm)
          胴径
          (φmm)
          口内径
          (φmm)
          メーカー商品名 JANコード 一目盛 内容量

          1,746円

          ( 1,921円 )
          1個 -

          1日目

          10L383φ218φ35細口瓶(ポリエチレン製) 10L4562470250041目盛無し-

          樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました