PP(ポリプロピレン)製の丸型容器です。容量等により、7タイプございます。
PP(ポリプロピレン)製の丸型容器です。
容量等により、7タイプございます。
Loading...
PPバイアル瓶 PVシリーズ 容量 2.5mL~50.0mLの型番1-8138-01のページです。
型番1-8138-01に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
1-8138-02 |
1-8138-03 |
1-8138-04 |
1-8138-05 |
1-8138-06 |
1-8138-07 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 容量 (L) | 全長 (mm) | 胴径 (φmm) | 口内径 (φmm) | 型番 | メーカー商品名 | 内容量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38,144円 ( 41,958円 )1,000個入り | 1パック | あり | 1日目 | 0.004 | 44.2 | φ14.9 | φ8.3 | PV-1 | PPバイアル瓶PV-1 | 1パック(1000本) | |
39,878円 ( 43,866円 )1,000個入り | 1パック | あり | 1日目 | 0.007 | 49.8 | φ17.9 | φ9.9 | PV-2 | PPバイアル瓶PV-2 | 1パック(1000本) | |
26,362円 ( 28,998円 )600個入り | 1パック | あり | 1日目 | 0.011 | 55 | φ20.6 | φ10.0 | PV-3 | PPバイアル瓶PV-3 | 1パック(600本) | |
27,242円 ( 29,966円 )500個入り | 1パック | あり | 1日目 | 0.016 | 54 | φ24.9 | φ13.5 | PV-4 | PPバイアル瓶PV-4 | 1パック(500本) | |
27,242円 ( 29,966円 )500個入り | 1パック | あり | 1日目 | 0.022 | 58.3 | φ27.4 | φ14.2 | PV-5 | PPバイアル瓶PV-5 | 1パック(500本) | |
25,308円 ( 27,839円 )400個入り | 1パック | あり | 1日目 | 0.032 | 64.6 | φ30.2 | φ14.2 | PV-6 | PPバイアル瓶PV-6 | 1パック(400本) |