(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:1-1782-03
ストロングボトル ストロングボトル

ストロングボトル 1-1782-03

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,300円
税込単価
6,930円

【特長】・肉厚(約3mm±0.5mm)で強度・耐久性に優れています。・オートク...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    PP(ポリプロピレン)製容器
  • 形状:
    丸型
  • その他仕様:
    オートクレーブ可(121℃・15分以下)
  • 材質:
    PP(ポリプロピレン)
  • 特長:
    肉厚(約3mm±0.5mm)で強度・耐久性に優れています。オートクレーブ可能で衛生的に使用できます。
  • 内容量:
    1本

型番

1-1782-03 解除

Loading...

1-1782-03の仕様・寸法情報

商品タイプPP(ポリプロピレン)製容器形状丸型
容量(L)10Lその他仕様オートクレーブ可(121℃・15分以下)
全高(mm)390胴径(φmm)φ249
口内径(φmm)φ65型番583250
メーカー商品名ストロングボトル583250JANコード4560111737913
材質PP(ポリプロピレン)特長肉厚(約3mm±0.5mm)で強度・耐久性に優れています。オートクレーブ可能で衛生的に使用できます。
内容量1本 - -

カタログ

型番リスト

型番
容量(L)
全高(mm)
胴径(φmm)
口内径(φmm)
型番
メーカー商品名
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-1782-03

10L
390
φ249
φ65
583250
ストロングボトル583250
4560111737913
1本

1個

6,300( 6,930円 )

1日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・肉厚(約3mm±0.5mm)で強度・耐久性に優れています。
・オートクレーブ可能で衛生的に使用できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ストロングボトルの型番1-1782-03のページです。
型番1-1782-03に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ストロングボトル

ストロングボトル

    PTFE円筒容器(薄型)

    PTFE円筒容器(薄型)

      PTFE 円筒型容器 1L NR0160-01

      PTFE 円筒型容器 1L NR0160-01

        PP細口瓶(中栓なし)

        PP細口瓶(中栓なし)

          PFAビーカー

          PFAビーカー

            広口試薬瓶 PTFE 100mL~1L

            広口試薬瓶 PTFE 100mL~1L

              PFAビーカー

              PFAビーカー

                PP広口瓶(中栓なし)

                PP広口瓶(中栓なし)

                  メーカー アズワン アズワン フロンケミカル ケニス 東京硝子器械 Kartell S.p.A. 東京硝子器械 ケニス
                  通常価格 2,730円 11,400円 72,742円 12,400円 20,671円 18,500円 3,086円 13,007円
                  通常出荷日 1日目~   1日目   19日目   6日目   9日目   3日目   9日目   6日目  
                  商品タイプ PP(ポリプロピレン)製容器 ふっ素樹脂製容器 ふっ素樹脂製容器 PP(ポリプロピレン)製容器 ふっ素樹脂製容器 ふっ素樹脂製容器 ふっ素樹脂製容器 PP(ポリプロピレン)製容器
                  形状 丸型 丸型 丸型 丸型 丸型 丸型 丸型 丸型
                  その他仕様 オートクレーブ可(121℃・15分以下) - - - - - - -
                  材質 PP(ポリプロピレン) PTFE(四フッ化エチレン) - - - - - -
                  特長 肉厚(約3mm±0.5mm)で強度・耐久性に優れています。オートクレーブ可能で衛生的に使用できます。 耐薬品性・耐熱性・耐衝撃性に優れています。 - - - - - -

                  ストロングボトルのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  1-1782-01
                  1-1782-02
                  1-1782-04
                  1-1782-05
                  1-1782-06
                  1-1782-07
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  容量
                  (L)
                  全高
                  (mm)
                  胴径
                  (φmm)
                  口内径
                  (φmm)
                  型番 メーカー商品名 JANコード 内容量

                  2,730円

                  ( 3,003円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  2L270φ118φ38.5583255ストロングボトル5832554560111737890-

                  4,809円

                  ( 5,290円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  4L338φ155φ65582255ストロングボトル5822554560111737906-

                  9,938円

                  ( 10,932円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  20L535φ285φ65583260ストロングボトル5832604560111737920-

                  17,900円

                  ( 19,690円 )
                  1個 あり

                  45日目

                  50L682φ376φ65583270ストロングボトル5832704560111737937-

                  9,938円

                  ( 10,932円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  10L(活栓付き)390φ249φ65583280ストロングボトル5832804560111737944-

                  13,700円

                  ( 15,070円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  20L(活栓付き)535φ285φ65583290ストロングボトル5832904560111737951-
                  型番
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  容量
                  (L)
                  全高
                  (mm)
                  胴径
                  (φmm)
                  口内径
                  (φmm)
                  型番 メーカー商品名 JANコード 内容量

                  最近見た商品

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました

                  閉じる

                  比較リスト