(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

角型タンク(PFA製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

角型タンク(PFA製)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
137,093円 ~ 275,910円
税込価格
150,802円 ~ 303,501円

射出成形による100%PFAふっ素樹脂製の角型タンクです。最高使用温度(℃):...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    角型
  • 最高使用温度(℃):
    150
  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • 下記「カタログ」に掲載のドレイン付き(1/2"NPT目ねじ)のタイプについて、ミスミでの取り扱いはありません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
商品タイプ
容量(L)
その他
型番
品名
メーカー商品名
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
ふっ素樹脂製容器
5
-
E16-01-0215
タンク(5l)
角型タンクPFA製E16-01-0215
4560111754330
1個

1個

137,093( 150,802円 )

-

ふっ素樹脂製容器
5.5
-
E32-01-0215
タンク(5.5l)
角型タンクPFA製E32-01-0215
4560111754354
1個

1個

275,910( 303,501円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

射出成形による100%PFAふっ素樹脂製の角型タンクです。
最高使用温度(℃):150

(i)ご注意

  • 下記「カタログ」に掲載のドレイン付き(1/2"NPT目ねじ)のタイプについて、ミスミでの取り扱いはありません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

角型タンク(PFA製)

角型タンク(PFA製)

    サンプラ(R)PFA角型容器

    サンプラ(R)PFA角型容器

      封印ボトル 3-374-04

      封印ボトル 3-374-04

        バランストレイ

        バランストレイ

          フィックスボックス

          フィックスボックス

            平角缶(2口タイプ) A-20

            平角缶(2口タイプ) A-20

              観察用アクリル水槽(ロータイプ)

              観察用アクリル水槽(ロータイプ)

                ヘンペイスクエアボトル

                ヘンペイスクエアボトル

                  メーカー アズワン サンプラテック アズワン アズワン アズワン ケニス アズワン アズワン
                  通常価格 137,093円 30,374円 735円 7,790円 21,434円 3,298円 15,390円 4,570円
                  通常出荷日 1日目   21日目   1日目   1日目   当日出荷可能 12日目   4日目   1日目   1日目  
                  形状 角型 角型 - - - - 角型 角型
                  最高使用温度(℃) 150 - - - - - - -
                  内容量 1個 - 1本 - - - 1個 1本

                  角型タンク(PFA製)のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました