【特長】・酸・アルカリ・有機溶剤及び浸食性薬品に耐え、反応しません。・-196...
【特長】
・酸・アルカリ・有機溶剤及び浸食性薬品に耐え、反応しません。
・-196~+250℃の温度で常用ができます。
PFAジャー(キャップ付)の型番7-196-08のページです。
型番7-196-08に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
7-196-01 |
7-196-02 |
7-196-06 |
7-196-07 |
7-196-10 |
7-196-11 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 容量 (L) | 高さ (mm) | 内径 (φmm) | 外径 (φmm) | 型番 | メーカー商品名 | 内容量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,600円 ( 5,060円 ) | 1個 | あり | 1日目 | 0.007 | 32 | φ17 | φ22 | No.0225 | PFAジャー NO.0225 | - | |
7,500円 ( 8,250円 ) | 1個 | あり | 1日目 | 0.015 | 36 | φ25 | φ29 | No.0025 | PFAジャー NO.0025 | - | |
12,500円 ( 13,750円 ) | 1個 | あり | 1日目 | 0.09 | 62 | φ44 | φ49 | No.0103 | PFAジャー NO.0103 | - | |
14,440円 ( 15,884円 ) | 1個 | あり | 1日目 | 0.12 | 49 | φ61 | φ66 | No.0104 | PFAジャー NO.0104 | - | |
31,730円 ( 34,903円 ) | 1個 | あり | 1日目 | 0.5 | 112 | φ80 | φ86 | No.0500 | PFAジャー NO.0500 | - | |
64,300円 ( 70,730円 ) | 1個 | あり | 1日目 | 1 | 146 | φ100 | φ109 | No.1000 | PFAジャー NO.1000 | - |