(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PFAベッセル容器

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1-1618-01
PFAベッセル容器 PFAベッセルヨウキ

通常単価(税別)
2,660円
税込単価
2,926円

ふっ素樹脂製容器です。【特長】・酸・アルカリ・有機溶剤及び浸食性薬品に耐え、反...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。注意案内文2→目盛は付いていません。

型番

1-1618-01 解除

Loading...

【商品仕様】
・酸・アルカリ・有機溶剤及び浸食性薬品に耐え、反応しません。
・-196~+250℃の温度で常用ができます。
・材質:PFA(フッ素樹脂)
商品情報を表示

1-1618-01 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(L)
全高(mm)
胴内径(φmm)
胴外径(φmm)
型番
メーカー商品名
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-1618-01

10mL
32
φ25
φ29
PFAS10
PFAベッセル PFAS10
1個

1個

2,660( 2,926円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ふっ素樹脂製容器です。
【特長】
・酸・アルカリ・有機溶剤及び浸食性薬品に耐え、反応しません。
・-196~+250℃の温度で常用ができます。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。注意案内文2→目盛は付いていません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

PFAベッセル容器の型番1-1618-01のページです。
型番1-1618-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PFAベッセル容器

PFAベッセル容器

    PFAジャー(キャップ付)

    PFAジャー(キャップ付)

      ハイパック容器 容量 970mL~1460mL

      ハイパック容器 容量 970mL~1460mL

        ハイベッセル容器 325~11700mL

        ハイベッセル容器 325~11700mL

          PTFE円筒容器(薄型)

          PTFE円筒容器(薄型)

            封印ボトル 3-374-04

            封印ボトル 3-374-04

              PFA多目的耐圧ジャー

              PFA多目的耐圧ジャー

                PPバイアル瓶 PVシリーズ 容量 2.5mL~50.0mL

                PPバイアル瓶 PVシリーズ 容量 2.5mL~50.0mL

                  セキュリティーボトル丸型 500ml

                  セキュリティーボトル丸型 500ml

                    メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン コクゴ
                    通常価格 2,660円 4,600円 560円 640円 11,400円 735円 3,440円 24,254円 280円
                    通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   5日目  
                    商品タイプ ふっ素樹脂製容器 ふっ素樹脂製容器 PP(ポリプロピレン)製容器 PE(ポリエチレン)製容器 ふっ素樹脂製容器 その他樹脂製容器 - PP(ポリプロピレン)製容器 -
                    形状 丸型 丸型 丸型 丸型 丸型 - - 丸型 -
                    材質 PFA(ふっ素樹脂) PFA(ふっ素樹脂) 本体・キャップ/PP(ポリプロピレン)、中栓/LDPE(低密度ポリエチレン) 本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)、中フタ/LDP(低密度ポリエチレン) PTFE(四フッ化エチレン) - PFA(ふっ素樹脂) 本体・キャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/3SPPハイシート -
                    内容量 1個 1個 1個 1本 1個 1本 - - -

                    PFAベッセル容器のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    1-1618-05
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    容量
                    (L)
                    全高
                    (mm)
                    胴内径
                    (φmm)
                    胴外径
                    (φmm)
                    型番 メーカー商品名 内容量

                    5,605円

                    ( 6,166円 )
                    1個 -

                    1日目

                    100mL63φ50φ56PFAS100PFAベッセル PFAS100-

                    樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました