(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

大型瓶(PFA製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

大型瓶(PFA製)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
69,610円 ~ 70,306円
税込価格
76,571円 ~ 77,337円

【特長】・耐食性に優れ、半透明ですので中の薬液・試料が確認できます。・経年変化...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ふっ素樹脂製容器
  • 形状:
    丸型
  • その他仕様:
    目盛付き
  • 材質:
    本体・外栓:PFA(ふっ素樹脂)、中栓:PTFE(ふっ素樹脂)
  • 最小肉厚(mm):
    1
  • 特長:
    経年変化がほとんどありませんので、長期間使用できます。耐食性に優れ、半透明ですので中の薬液・試料が確認できます。
  • 内容量:
    1本

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
容量(L)
全高(mm)
口内径(φmm)
外径(φmm)
メーカー商品名
使用最高温度(℃)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3
265
φ37
φ146
PFA 大型瓶 3L
250
1本

1個

70,306( 77,337円 )

1日目

2
238
φ35
φ124
PFA 大型瓶 2L
250
1本

1個

69,610( 76,571円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐食性に優れ、半透明ですので中の薬液・試料が確認できます。
・経年変化がほとんどありませんので、長期間使用できます。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

大型瓶(PFA製)

大型瓶(PFA製)

    マイクロ波試料分解容器 MSV-030-01・MSVT-030-01

    マイクロ波試料分解容器 MSV-030-01・MSVT-030-01

      ビッグボーイ 細口/広口

      ビッグボーイ 細口/広口

        ポリカーボネート広口大型瓶

        ポリカーボネート広口大型瓶

          PC製テクノボトル 広口 滅菌済 1L

          PC製テクノボトル 広口 滅菌済 1L

            大型透明丸型瓶

            大型透明丸型瓶

              フッ素加工活栓付角型大型瓶(FLPE製)

              フッ素加工活栓付角型大型瓶(FLPE製)

                メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン コクゴ アズワン アズワン
                通常価格 69,610円 75,875円 2,600円 23,775円 24,800円 25,618円 32,319円
                通常出荷日 1日目   8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   7日目   1日目   1日目  
                商品タイプ ふっ素樹脂製容器 ふっ素樹脂製容器 ふっ素樹脂製容器 その他樹脂製容器 - その他樹脂製容器 ふっ素樹脂製容器
                形状 丸型 その他 丸型 丸型 - 丸型 角型
                その他仕様 目盛付き - - - - オートクレーブ可 -
                材質 本体・外栓:PFA(ふっ素樹脂)、中栓:PTFE(ふっ素樹脂) PFA(ふっ素樹脂) - 本体/PC(ポリカーボネート)、フタ/HDPE(高密度ポリエチレン) - 本体/PC(ポリカーボネート)、フタ/PP(ポリプロピレン)、ガスケット/TPE(熱可塑性エラストマー) 本体/FLPE(フッ素加工高密度ポリエチレン)、活栓/TefzelETFE(エチレンテトラフルオロエチレン)、フタ/FLPP(フッ素加工高密度ポリプロピレン)、ハンドル/ステンレス
                最小肉厚(mm) 1 - - - - - -

                大型瓶(PFA製)のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました