(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:9-5322-01
静電気除去シート セイデンキタイサクシート

静電気除去シート 9-5322-01

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,180円
税込単価
1,298円

【特長】・ウエス感覚で手軽に使える静電気除去シートです。・超極細繊維不織布に導...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    静電気対策シート
  • 特長:
    ウエス感覚で手軽に使える静電気除去シートです。超極細繊維不織布に導電性ポリマーを反応形成させています。
  • 材質:
    超極細繊維不織布(表面/導電性ポリマー反応形成)
  • 表面抵抗値(Ω):
    3X104/□
  • 内容量:
    1枚

型番

9-5322-01 解除

Loading...

9-5322-01 の仕様・寸法情報

型番
幅(mm)
長さ(m)
商品名
メーカー型番
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

9-5322-01

250
0.25
静電気除去シート SD-2525
SD-2525
4989999172201
1枚

1個

1,180( 1,298円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ウエス感覚で手軽に使える静電気除去シートです。
・超極細繊維不織布に導電性ポリマーを反応形成させています。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番サイズ(mm)
9-5322-01250×250
9-5322-02500×500
9-5322-03500×1,000
  • 材質:超極細繊維不織布(表面/導電性ポリマー反応形成)
  • 表面抵抗値:3×104Ω/□

カタログ

 

9-5322-01で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

静電気除去シートの型番9-5322-01のページです。
型番9-5322-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

静電気除去シート

静電気除去シート

    静電気除去シートロール

    静電気除去シートロール

      導電ゴムシート

      導電ゴムシート

        静電気除去シート SD50100

        静電気除去シート SD50100

          静電気帯電防止マット

          静電気帯電防止マット

            導電カットマット

            導電カットマット

              静電防止ワークマット

              静電防止ワークマット

                静電気シールディングバッグ 厚み(mm) 0.065・0.085

                静電気シールディングバッグ 厚み(mm) 0.065・0.085

                  CRラミネートフィルム

                  CRラミネートフィルム

                    エコノミー導電マット

                    エコノミー導電マット

                      導電性ウレタン 静電気除去シート ピリカットベーシック

                      導電性ウレタン 静電気除去シート ピリカットベーシック

                        導電袋

                        導電袋

                          静電気除去シート(ロールタイプ)

                          静電気除去シート(ロールタイプ)

                            メーカー アズワン トラスコ中山 アズワン ケニス アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アトム興産 アズワン トラスコ中山
                            通常価格 1,180円 1,110円 102,274円 6,984円 78,450円 4,956円 7,800円 11,900円 13,132円 22,500円 1,100円 9,550円 48,826円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   11日目   8日目~   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目  
                            商品タイプ 静電気対策シート 静電気対策シート 静電気対策シート - 静電気対策マット 静電気対策マット 静電気対策マット 静電気対策用品 静電気対策シート 静電気対策マット 静電気対策用品 静電気対策用品 静電気対策シート
                            特長 ウエス感覚で手軽に使える静電気除去シートです。超極細繊維不織布に導電性ポリマーを反応形成させています。 - - - 耐油性・耐溶剤性に富むゴム材質を使用しています。 - マット表面に滑り止め加工を施しています。中性洗剤で水洗いしても静電防止性能が劣化しにくく、繰り返しご使用いただけます。 ヒートシールで袋を閉じる事ができます。MBB2000は防湿性能を有しています。 界面活性剤を表面処理していないため、帯電防止性能が低下しません。摩擦帯電によるゴミの付着が非常に少ないです。電子部品への静電気による影響を低減化します。接着層に特殊処理をしていますので、紙への接着性が良好です。 - - 安定した低抵抗率の導電性不透明袋です。オゾン層破壊物質及び環境規制物質を含みません。 -
                            材質 超極細繊維不織布(表面/導電性ポリマー反応形成) - - - NBR(ニトリルゴム) 静電拡散ニトリルゴム+導電ニトリルゴム 樹脂成型品(自己消火性素材) 帯電防止ポリエステル・アルミ蒸着・帯電防止ポリエチレン(5層) PETフィルム・特殊導電層 - - ポリオレフィン系樹脂にカーボンブラックを高濃度添加 -
                            表面抵抗値(Ω) 3X104/□ - - - - (表)107~109/□、(裏)104~105/□ 1X1010~1011 1012未満(内・外層) - 表/1×107~109、裏/1×103~105 - - -
                            内容量 1枚 - 1枚 - 1巻 1枚 1枚 1パック(100枚) 1パック(100枚) 1巻 - 1パック(100枚) -

                            静電気除去シートのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            台車を使用時に、静電気の発生が多くあるので、その対策です。
                            評価 4.0満足度:4.02018/05/29
                            これから届くので、満足度は4です。活用しまして、から満足度は上がると思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 粘着性はありますか?カットして使用できますか?
                            A
                            粘着性はありません。カットしていただくことは可能ですが、カット面から切りくず等が出る場合がございますので、クリーンルーム等でのご使用は不可となります。
                            Q 100℃以上で使用できますか?
                            A
                            100℃未満で使用してください。100℃以上になりますと、初期の静電気除去性能が維持できなくなることがあります。
                            Q 濡れた状態でも使用できますか?
                            A
                            本製品は濡れた状態での使用も可能ですが、性能を効果的に発揮させるためにも乾いた状態での使用をおすすめします。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            9-5322-02
                            9-5322-03
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日

                            (mm)
                            長さ
                            (m)
                            商品名 メーカー型番 JANコード 内容量

                            3,553円

                            ( 3,908円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            5000.5静電気除去シート SD-5050SD-50504989999172218-

                            7,622円

                            ( 8,384円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            5001静電気除去シート SD-50100SD-501004989999172225-

                            静電気対策マット・シートカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました