(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

導電メッシュマット

導電メッシュマット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
650円
税込単価
715円

【特長】・静電気が溜まりにくい導電性ポリプロピレン製で、衝撃を吸収します

詳細情報を確認する

  • 厚み(mm):
    9
  • 幅(mm):
    262
  • 商品タイプ:
    静電気対策マット
  • 長さ(m):
    0.329
  • 商品名:
    導電メッシュマット L
  • メーカー型番:
    L
  • JANコード:
    4904881781705
  • 特長:
    静電気が溜まりにくい導電性ポリプロピレン製で、衝撃を吸収します。
  • 材質:
    PP(ポリプロピレン)
  • 内容量:
    1枚

型番

1-7856-01 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-7856-01

1枚

1個

650( 715円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・静電気が溜まりにくい導電性ポリプロピレン製で、衝撃を吸収します

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • サイズ(mm):329×262×9
  • 材質:導電性PP

カタログ

 

1-7856-01で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

導電メッシュマットの型番1-7856-01のページです。
型番1-7856-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

導電メッシュマット

導電メッシュマット

    Jフロア導電性フロアマット

    Jフロア導電性フロアマット

      導電疲労軽減マット No.AF-90

      導電疲労軽減マット No.AF-90

        導電カットマット

        導電カットマット

          静電気導電性フロアマット 1890 1m×2m・1m×5m

          静電気導電性フロアマット 1890 1m×2m・1m×5m

            静電気対策フロアマット

            静電気対策フロアマット

              導電ゴムシート

              導電ゴムシート

                非帯電フィルム

                非帯電フィルム

                  導電性フロアマット F-840・F-841・F-843

                  導電性フロアマット F-840・F-841・F-843

                    メーカー アズワン アズワン ベッセル アズワン アズワン DESCO JAPAN アズワン アズワン ホーザン
                    通常価格 650円 27,623円 24,596円 4,956円 41,700円 14,860円 102,274円 28,124円 1,540円
                    通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~  
                    厚み(mm) 9 10 15 2 2 - - - 10
                    幅(mm) 262 300 600 - 1000 610 1000 1000 -
                    商品タイプ 静電気対策マット 静電気対策マット 静電気対策マット 静電気対策マット 静電気対策マット - 静電気対策シート 静電気対策シート 静電気対策マット
                    長さ(m) 0.329 0.3 - - - 0.914 10 - -
                    商品名 導電メッシュマット L Jフロア 導電性フロア-マット 9枚入 - - - - - - -

                    導電メッシュマットのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    よくあるご質問(FAQ)

                    Q 表面抵抗値を教えてください。
                    A
                    表面抵抗値:10^3~10^4Ωです。

                    静電気対策マット・シートカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました