(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

帯電防止エアークッション

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

帯電防止エアークッション

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,920円
税込単価
3,212円

【特長】・被包装物を静電気障害や衝撃等から守ります。・防水性・耐薬品性・断熱性...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    静電気対策用品
  • 長さ(m):
    42
  • 粒径(mm):
    φ10
  • 高さ(mm):
    3.5
  • 特長:
    被包装物を静電気障害や衝撃等から守ります。防水性・耐薬品性・断熱性に優れています。焼却時に塩化水素・ダイオキシンが発生しません。
  • 材質:
    PE(ポリエチレン)3層構造
  • 表面抵抗値(Ω):
    1011/□(参考値)
  • 脚注:
    食品は直接包装しないでください。
  • 内容量:
    1巻

型番

1-2429-01 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅(mm)
商品名
メーカー型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-2429-01

600
帯電防止エアクッションP-d37L RS
P-d37L RS(スリット)
1巻

1個

2,920( 3,212円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・被包装物を静電気障害や衝撃等から守ります。
・防水性・耐薬品性・断熱性に優れています。
・焼却時に塩化水素・ダイオキシンが発生しません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

帯電防止エアークッションの型番1-2429-01のページです。
型番1-2429-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

帯電防止エアークッション

帯電防止エアークッション

    明和 3点機能付透明マット KMGK-7512 75cm×120cm×1mm厚

    明和 3点機能付透明マット KMGK-7512 75cm×120cm×1mm厚

      明和 3点機能付透明マット KMGK-9012 90cm×120cm×1mm厚

      明和 3点機能付透明マット KMGK-9012 90cm×120cm×1mm厚

        明和 3点機能付透明マット KMGK-9015 90cm×150cm×1mm厚

        明和 3点機能付透明マット KMGK-9015 90cm×150cm×1mm厚

          静電気対策帯電防止バッグ

          静電気対策帯電防止バッグ

            帯電防止・紫外線遮蔽フィルム

            帯電防止・紫外線遮蔽フィルム

              非帯電袋

              非帯電袋

                導電性バッグ ZC81~86

                導電性バッグ ZC81~86

                  アキレス STNクリアホルダー A4サイズ (50枚入)

                  アキレス STNクリアホルダー A4サイズ (50枚入)

                    オレールクリスタル

                    オレールクリスタル

                      2.3mmx3m コードキット(テーブルマット用) EA321AB-5

                      2.3mmx3m コードキット(テーブルマット用) EA321AB-5

                        アルトロン(R)

                        アルトロン(R)

                          帯電防止防炎性フィルム セイデンクリスタル

                          帯電防止防炎性フィルム セイデンクリスタル

                            メーカー アズワン 明和グラビア 明和グラビア 明和グラビア エンジニア アズワン アズワン エンジニア アキレス アキレス エスコ アズワン アキレス
                            通常価格 2,920円 4,800円 4,451円 5,203円 220円 59,228円 660円 580円 47,844円 64,353円 1,380円 21,979円 46,987円
                            通常出荷日 1日目   1日目   4日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 10日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   3日目   1日目   1日目   2日目  
                            商品タイプ 静電気対策用品 - - - 静電気対策用品 静電気対策シート 静電気対策用品 静電気対策用品 - 静電気対策シート - 静電気対策用品 静電気対策シート
                            長さ(m) 42 - - - - 10 - - - 12 - - -
                            粒径(mm) φ10 - - - - - - - - - - - -
                            高さ(mm) 3.5 - - - - - - - - - - - -
                            特長 被包装物を静電気障害や衝撃等から守ります。防水性・耐薬品性・断熱性に優れています。焼却時に塩化水素・ダイオキシンが発生しません。 - - - - 帯電防止性能と優れた紫外線遮蔽性を兼備する粘着剤不要、クリーンルーム対応グレードの自己粘着性高機能軟質PVCフィルムです。 オゾン層破壊物質及び環境規制物質を含みません。 - - - - 静電防止タイプは練り込み型で優れた透明性を保持しています。静電防炎タイプは塵・ホコリ等による汚れの付着が少ないです。 -

                            帯電防止エアークッションのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            静電気対策マット・シートカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました