(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

導電袋【100個入り】

導電袋

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
9,550円
税込単価
10,505円

【特長】・安定した低抵抗率の導電性不透明袋です。・オゾン層破壊物質及び環境規制...

詳細情報を確認する

  • 厚み(mm):
    0.05
  • 商品タイプ:
    静電気対策用品
  • 特長:
    安定した低抵抗率の導電性不透明袋です。オゾン層破壊物質及び環境規制物質を含みません。
  • 材質:
    ポリオレフィン系樹脂にカーボンブラックを高濃度添加
  • 体積抵抗値(Ω・cm):
    3.9X10 (SRIS2301)、2.4X106(ASTM D-257)
  • 内容量:
    1パック(100枚)

型番

9-4026-14 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
幅(mm)
長さ(m)
商品名
メーカー型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

9-4026-14

300
0.45
導電袋 MKB-6
MKB-6
1パック(100枚)

1パック

100個入り

9,550( 10,505円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・安定した低抵抗率の導電性不透明袋です。
・オゾン層破壊物質及び環境規制物質を含みません。

カタログ

 

Loading...

9-4026-14で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

導電袋の型番9-4026-14のページです。
型番9-4026-14に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

導電袋

導電袋

    MCY-6080 アルミ規格袋 600×800mm

    MCY-6080 アルミ規格袋 600×800mm

      静電気防止バッグ ジッパー型・オープン型

      静電気防止バッグ ジッパー型・オープン型

        アキレス 導電性クリアファイル STNファイルB5 (100枚入)

        アキレス 導電性クリアファイル STNファイルB5 (100枚入)

          アキレス 導電性クリアファイル STNファイルA4 (100枚入)

          アキレス 導電性クリアファイル STNファイルA4 (100枚入)

            メーカー アズワン アズワン アズワン アキレス アキレス
            通常価格 9,550円 25,946円 9,500円 63,810円 74,084円
            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   5日目   4日目  
            厚み(mm) 0.05 - 0.08~0.09 - -
            商品タイプ 静電気対策用品 - 静電気対策用品 - -
            特長 安定した低抵抗率の導電性不透明袋です。オゾン層破壊物質及び環境規制物質を含みません。 - 内部で摩擦電気は生じません。開閉や取り扱いが容易です(左右の接着耳の部分は、幅が約10mm)。ヒートシーラー等で開口部を閉じます。 - -
            材質 ポリオレフィン系樹脂にカーボンブラックを高濃度添加 - ポリエステル層/0.013mm、アルミニウム層/50Å、PE層/0.066mm - -
            体積抵抗値(Ω・cm) 3.9X10 (SRIS2301)、2.4X106(ASTM D-257) - - - -

            よくあるご質問(FAQ)

            Q クリーンルームで使用できますか?
            A
            クリーンルーム対応品ではありません。
            Q 耐熱温度を教えてください。
            A
            約120℃です。

            静電気対策マット・シートカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました