(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ICパック【100個入り】

ICパック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
4,112円 ~ 27,471円  特別価格 
税込価格
4,523円 ~ 30,218円  特別価格 

【特長】塵やホコリといったゴミの付着を防止する、非帯電性のICパックです。チャ...

詳細情報を確認する

  • 厚み(mm):
    0.1
  • 商品タイプ:
    静電気対策用品
  • 特長:
    ゴミの付着を防ぐ非帯電性です。
  • 材質:
    帯防PE(ポリエチレン)
  • 表面抵抗値(Ω):
    1011以下(20℃ 50%RH ASTM D-257)
  • 内容量:
    1パック(100枚)

型番

未確定5件の候補があります。

Loading...

型番
幅(mm)
長さ(m)
タイプ
商品名
メーカー型番
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
150
0.2
チャック無し
ICパック 150X200 100枚入
4560111746526
4560111746526
1パック(100枚)

1パック

100個入り

4,112円

3,770

( 4,147円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

200
0.3
チャック無し
ICパック 200X300 100枚入
4560111746533
4560111746533
1パック(100枚)

1パック

100個入り

8,050( 8,855円 )

1日目

200
0.3
チャック付き
ICパック 200X300 チャック付
4560111746557
4560111746557
1パック(100枚)

1パック

100個入り

17,500( 19,250円 )

1日目

300
0.45
チャック付き
ICパック 300X450 チャック付
4560111746564
4560111746564
1パック(100枚)

1パック

100個入り

27,471円

26,155

( 28,771円 )

1日目

100
0.15
チャック付き
ICパック チャック付100X150百入
SKY-1
-
1パック(100枚)

1パック

100個入り

5,625円

4,124

( 4,536円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
塵やホコリといったゴミの付着を防止する、非帯電性のICパックです。
チャック付、チャック無しをお選びいただけます。
チャック付のものは何度も開け閉めが可能で便利にお使いいただけます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ICパック

ICパック

    静電防止ワークマット

    静電防止ワークマット

      導電カットマット

      導電カットマット

        CRラミネートフィルム

        CRラミネートフィルム

          静電気衝撃防止ハイテクラバー

          静電気衝撃防止ハイテクラバー

            静電気除去シート

            静電気除去シート

              非帯電袋

              非帯電袋

                アルトロン(R)

                アルトロン(R)

                  静電気シールディングバッグ 厚み(mm) 0.065・0.085

                  静電気シールディングバッグ 厚み(mm) 0.065・0.085

                    エコノミー導電マット

                    エコノミー導電マット

                      導電袋

                      導電袋

                        導電ゴムシート

                        導電ゴムシート

                          静電気軽減シート EPT-2

                          静電気軽減シート EPT-2

                            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン 日本緑十字社
                            通常価格 4,112円 7,800円 4,956円 13,132円 630円 1,180円 660円 21,979円 11,900円 22,500円 9,550円 102,274円 801円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 7日目   1日目  
                            厚み(mm) 0.1 2 2 - 2 - 0.05 - 0.085 2 0.05 - -
                            商品タイプ 静電気対策用品 静電気対策マット 静電気対策マット 静電気対策シート 静電気対策用品 静電気対策シート 静電気対策用品 静電気対策用品 静電気対策用品 静電気対策マット 静電気対策用品 静電気対策シート 静電気対策シート
                            特長 ゴミの付着を防ぐ非帯電性です。 マット表面に滑り止め加工を施しています。中性洗剤で水洗いしても静電防止性能が劣化しにくく、繰り返しご使用いただけます。 - 界面活性剤を表面処理していないため、帯電防止性能が低下しません。摩擦帯電によるゴミの付着が非常に少ないです。電子部品への静電気による影響を低減化します。接着層に特殊処理をしていますので、紙への接着性が良好です。 静電気によるショックを防止するラバーピースです。触れるだけで体内に帯電している静電気を除去します。 ウエス感覚で手軽に使える静電気除去シートです。超極細繊維不織布に導電性ポリマーを反応形成させています。 オゾン層破壊物質及び環境規制物質を含みません。 静電防止タイプは練り込み型で優れた透明性を保持しています。静電防炎タイプは塵・ホコリ等による汚れの付着が少ないです。 ヒートシールで袋を閉じる事ができます。MBB2000は防湿性能を有しています。 - 安定した低抵抗率の導電性不透明袋です。オゾン層破壊物質及び環境規制物質を含みません。 - -
                            材質 帯防PE(ポリエチレン) 樹脂成型品(自己消火性素材) 静電拡散ニトリルゴム+導電ニトリルゴム PETフィルム・特殊導電層 ウレタン 超極細繊維不織布(表面/導電性ポリマー反応形成) ポリオレフィン系樹脂に帯電防止剤を添加混練り 軟質PVC(塩化ビニル樹脂)フィルム 帯電防止ポリエステル・アルミ蒸着・帯電防止ポリエチレン(5層) - ポリオレフィン系樹脂にカーボンブラックを高濃度添加 - -
                            表面抵抗値(Ω) 1011以下(20℃ 50%RH ASTM D-257) 1X1010~1011 (表)107~109/□、(裏)104~105/□ - 108~109 3X104/□ 2X1011/□(20℃ 50%RH) - 1012未満(内・外層) 表/1×107~109、裏/1×103~105 - - -

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 帯電防止剤はブリードアウトしないですか?(ブリードアウト:添加剤が時間の経過によりフィルムの表面に浮き出てくる現象)
                            A
                            帯電防止剤のブリードアウトは起きます。

                            静電気対策マット・シートカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました