(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:7-136-05
静電気シールディングバッグ 厚み(mm) 0.07874-0.08636【100個入り】 セイデンキタイサクヨウヒン

静電気シールディングバッグ 厚み(mm) 0.07874-0.08636 7-136-05

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
44,474円 ~ 58,494円
税込価格
48,921円 ~ 64,343円

【特長】・内側のPE層は、中の製品との間に摩擦電気を生じません。・内側のPE層...

詳細情報を確認する

  • 厚み(mm):
    0.07874-0.08636
  • 商品タイプ:
    静電気対策用品
  • 特長:
    内側のPE層は、中の製品との間に摩擦電気を生じません。内側のPE層は防食性なので、中の製品を侵しません。
  • 表面抵抗値(Ω):
    表面(EIA IS-5-A)/109/□以下、金属層(ASTM D-257)/102/□以下、内面(15%RH)/1012/□以下
  • 内容量:
    1パック(100枚)

型番

7-136-05 解除

Loading...

型番
内寸法(mm)
商品名
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

7-136-05

254X356
静電気シールディングバック254X356
1パック(100枚)

1パック

100個入り

58,494( 64,343円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・内側のPE層は、中の製品との間に摩擦電気を生じません。
・内側のPE層は防食性なので、中の製品を侵しません。

商品情報

【商品仕様】
・内側のPE層は、中の製品との間に摩擦電気を生じません。
・内側のPE層は防食性なので、中の製品を侵しません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

静電気シールディングバッグ 厚み(mm) 0.07874-0.08636

静電気シールディングバッグ 厚み(mm) 0.07874-0.08636

    静電気シールドバッグ

    静電気シールドバッグ

      静電気帯電防止マット

      静電気帯電防止マット

        導電袋

        導電袋

          静電気シールディングバッグ 厚み(mm) 0.065・0.085

          静電気シールディングバッグ 厚み(mm) 0.065・0.085

            CRラミネートフィルム

            CRラミネートフィルム

              導電メッシュマット

              導電メッシュマット

                帯電防止性 ビニテープ

                帯電防止性 ビニテープ

                  エコノミー導電マット

                  エコノミー導電マット

                    非帯電フィルム

                    非帯電フィルム

                      帯電防止エアークッション

                      帯電防止エアークッション

                        間仕切り・養生フイルム用テープ ビニテープ

                        間仕切り・養生フイルム用テープ ビニテープ

                          DESCO シールディングバッグ ジッパーなし 100枚入

                          DESCO シールディングバッグ ジッパーなし 100枚入

                            メーカー アズワン DESCO JAPAN アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アキレス アズワン アズワン アズワン アキレス DESCO JAPAN
                            通常価格 44,474円 2,600円 78,450円 9,550円 11,900円 13,132円 650円 4,452円 22,500円 28,124円 2,920円 8,650円 1,838円
                            通常出荷日 19日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目~  
                            厚み(mm) 0.07874-0.08636 0.07 - 0.05 0.085 - 9 - 2 - - 0.1 0.762
                            商品タイプ 静電気対策用品 静電気対策用品 静電気対策マット 静電気対策用品 静電気対策用品 静電気対策シート 静電気対策マット 静電気対策テープ 静電気対策マット 静電気対策シート 静電気対策用品 静電気対策テープ -
                            特長 内側のPE層は、中の製品との間に摩擦電気を生じません。内側のPE層は防食性なので、中の製品を侵しません。 - 耐油性・耐溶剤性に富むゴム材質を使用しています。 安定した低抵抗率の導電性不透明袋です。オゾン層破壊物質及び環境規制物質を含みません。 ヒートシールで袋を閉じる事ができます。MBB2000は防湿性能を有しています。 界面活性剤を表面処理していないため、帯電防止性能が低下しません。摩擦帯電によるゴミの付着が非常に少ないです。電子部品への静電気による影響を低減化します。接着層に特殊処理をしていますので、紙への接着性が良好です。 静電気が溜まりにくい導電性ポリプロピレン製で、衝撃を吸収します。 - - 電気特性(安定した表面抵抗、静電気減衰特性)に優れています。オゾン層破壊物質及び環境規制物質を含みません。 被包装物を静電気障害や衝撃等から守ります。防水性・耐薬品性・断熱性に優れています。焼却時に塩化水素・ダイオキシンが発生しません。 - -
                            表面抵抗値(Ω) 表面(EIA IS-5-A)/109/□以下、金属層(ASTM D-257)/102/□以下、内面(15%RH)/1012/□以下 - - - 1012未満(内・外層) - - - 表/1×107~109、裏/1×103~105 1011以下(RH60%24hr) 1011/□(参考値) - -
                            内容量 1パック(100枚) - 1巻 1パック(100枚) 1パック(100枚) 1パック(100枚) 1枚 - 1巻 1巻 1巻 - -

                            静電気シールディングバッグ 厚み(mm) 0.07874-0.08636のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 脱気シール可能ですか?
                            A
                            可能ですが、シール後、どの程度ガスが透過し脱気状態が緩んでくるのかのデータはございません。
                            (時間が経つと、多少もどる可能性が高いです)
                            Q 他色もあるでしょうか?
                            A
                            本製品は1色のみのご用意で、色はシルバーとなります。(印刷や光源の影響により、多少色が異なって見える場合がございます。)

                            静電気対策マット・シートカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました