(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

静電気防止バッグ ジッパー型・オープン型【100個入り】

静電気防止バッグ ジッパー型・オープン型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
9,500円 ~ 20,909円
税込価格
10,450円 ~ 23,000円

【特長】・内部で摩擦電気は生じません。・開閉や取り扱いが容易です(左右の接着耳...

詳細情報を確認する

  • 厚み(mm):
    0.08~0.09
  • 商品タイプ:
    静電気対策用品
  • 特長:
    内部で摩擦電気は生じません。開閉や取り扱いが容易です(左右の接着耳の部分は、幅が約10mm)。ヒートシーラー等で開口部を閉じます。
  • 材質:
    ポリエステル層/0.013mm、アルミニウム層/50Å、PE層/0.066mm
  • 表面抵抗値(Ω):
    外層/108/□以下、アルミニウム層/102/□以下、PE層/1012/□以下
  • 仕様詳細:
    USパテントNo.4,424,900
  • 光線透過率:
    30%以上
  • 強度(kg/cm):
    引張強さ2.7・引裂強さ0.5
  • 静電気消去特性:
    100マイクロ秒以下(Mil-PRF-81705D合致)
  • 内部摩擦電気:
    2X10-10C以下
  • 内容量:
    1パック(100枚)

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

型番
内寸法(mm)
タイプ
商品名
メーカー型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
102X152
ジッパー型
静電気防止バッグジッパー EXC8696
EXC8696
1パック(100枚)

1パック

100個入り

9,500( 10,450円 )

1日目

203X305
ジッパー型
静電気防止バッグジッパー EXC8698
EXC8698
1パック(100枚)

1パック

100個入り

20,909( 23,000円 )

1日目

203X305
オープン型
静電気防止バッグオープン型EXC8692
EXC8692
1パック(100枚)

1パック

100個入り

15,700( 17,270円 )

1日目

254X356
オープン型
静電気防止バッグオープン型EXC8693
EXC8693
1パック(100枚)

1パック

100個入り

19,000( 20,900円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・内部で摩擦電気は生じません。
・開閉や取り扱いが容易です(左右の接着耳の部分は、幅が約10mm)。
・ヒートシーラー等で開口部を閉じます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

静電気防止バッグ ジッパー型・オープン型

静電気防止バッグ ジッパー型・オープン型

    静電気帯電防止マット

    静電気帯電防止マット

      静電気シールディングバッグ 厚み(mm) 0.07874-0.08636

      静電気シールディングバッグ 厚み(mm) 0.07874-0.08636

        ESD卓上マット F-310-S、F-310-M、F-310-L

        ESD卓上マット F-310-S、F-310-M、F-310-L

          導電カットマット

          導電カットマット

            導電性マット(緑)

            導電性マット(緑)

              メーカー アズワン アズワン アズワン ホーザン アズワン エスコ
              通常価格 9,500円 78,450円 44,474円 940円 4,956円 14,930円
              通常出荷日 1日目   8日目~   19日目~   2日目   1日目   1日目  
              厚み(mm) 0.08~0.09 - 0.07874-0.08636 2 2 2
              商品タイプ 静電気対策用品 静電気対策マット 静電気対策用品 静電気対策マット 静電気対策マット 静電気対策マット
              特長 内部で摩擦電気は生じません。開閉や取り扱いが容易です(左右の接着耳の部分は、幅が約10mm)。ヒートシーラー等で開口部を閉じます。 耐油性・耐溶剤性に富むゴム材質を使用しています。 内側のPE層は、中の製品との間に摩擦電気を生じません。内側のPE層は防食性なので、中の製品を侵しません。 - - -
              材質 ポリエステル層/0.013mm、アルミニウム層/50Å、PE層/0.066mm NBR(ニトリルゴム) - - 静電拡散ニトリルゴム+導電ニトリルゴム -
              表面抵抗値(Ω) 外層/108/□以下、アルミニウム層/102/□以下、PE層/1012/□以下 - 表面(EIA IS-5-A)/109/□以下、金属層(ASTM D-257)/102/□以下、内面(15%RH)/1012/□以下 - (表)107~109/□、(裏)104~105/□ -

              静電気防止バッグ ジッパー型・オープン型のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              よくあるご質問(FAQ)

              Q 水蒸気透過率を教えてください。
              A
              0.40[g/100in2/24hrs]( 摂氏約38℃)です。
              Q 離型剤は使用されていますか?
              A
              離型剤不使用です。

              静電気対策マット・シートカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました