(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

静電気シールディングバッグ 厚み(mm) 0.065・0.085【100個入り】

静電気シールディングバッグ 厚み(mm) 0.065・0.085

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,900円
税込単価
13,090円

【特長】・ヒートシールで袋を閉じる事ができます。・MBB2000は防湿性能を有...

詳細情報を確認する

  • 厚み(mm):
    0.085
  • 商品タイプ:
    静電気対策用品
  • 内寸法(mm):
    203X305
  • 引張強度:
    115N/inch以上
  • 商品名:
    静電気シールディングバッグ 8X12
  • メーカー型番:
    SCC MBB2000 8×12
  • JANコード:
    51111777633
  • 特長:
    ヒートシールで袋を閉じる事ができます。MBB2000は防湿性能を有しています。
  • 材質:
    帯電防止ポリエステル・アルミ蒸着・帯電防止ポリエチレン(5層)
  • 表面抵抗値(Ω):
    1012未満(内・外層)
  • 静電気シールド性:
    20V未満
  • 防湿性:
    0.035g/□未満(試験方法:重量法)
  • 内容量:
    1パック(100枚)

型番

2-2680-04 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2-2680-04

1パック(100枚)

1パック

100個入り

11,900( 13,090円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヒートシールで袋を閉じる事ができます。
・MBB2000は防湿性能を有しています。

商品情報

製品仕様

型番商品タイプ厚み内寸法引張強度商品名メーカー型番JANコード
2-2680-04静電気対策用品0.085mm203mm×305mm115N/inch以上静電気シールディングバッグ 8X12SCC MBB2000 8×1251111777633

カタログ

 

2-2680-04で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

静電気シールディングバッグ 厚み(mm) 0.065・0.085の型番2-2680-04のページです。
型番2-2680-04に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

静電気シールディングバッグ 厚み(mm) 0.065・0.085

静電気シールディングバッグ 厚み(mm) 0.065・0.085

    DESCO シールディングバッグ ジッパーあり 100枚入

    DESCO シールディングバッグ ジッパーあり 100枚入

      静電気シールディングバッグ 厚み(mm) 0.07874-0.08636

      静電気シールディングバッグ 厚み(mm) 0.07874-0.08636

        DESCO シールディングバッグ ジッパーなし 100枚入

        DESCO シールディングバッグ ジッパーなし 100枚入

          CRラミネートフィルム

          CRラミネートフィルム

            アキレス 透明導電性シート ST-PETシート

            アキレス 透明導電性シート ST-PETシート

              静電防止ワークマット

              静電防止ワークマット

                アキレス 導電性クリアファイル STNファイルB5 (100枚入)

                アキレス 導電性クリアファイル STNファイルB5 (100枚入)

                  アキレス 導電性クリアファイル STNファイルA4 (100枚入)

                  アキレス 導電性クリアファイル STNファイルA4 (100枚入)

                    導電PVCシート #13101

                    導電PVCシート #13101

                      静電除去マット 除電トレビアン(シルバーグレー)

                      静電除去マット 除電トレビアン(シルバーグレー)

                        アズピュア導電性PVCシート 30m

                        アズピュア導電性PVCシート 30m

                          帯電防止フィルムシート 防炎性なし 1.0×1830×12M

                          帯電防止フィルムシート 防炎性なし 1.0×1830×12M

                            メーカー アズワン DESCO JAPAN アズワン DESCO JAPAN アズワン アキレス アズワン アキレス アキレス 東京硝子器械 テラモト アズワン トラスコ中山
                            通常価格 11,900円 2,834円 44,474円 1,670円 13,132円 83,506円 7,800円 63,810円 74,084円 26,946円 10,685円 42,115円 70,911円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   19日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   1日目   5日目   4日目   9日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目  
                            厚み(mm) 0.085 0.762 0.07874-0.08636 0.762 - - 2 - - 0.3 8 0.3 1
                            商品タイプ 静電気対策用品 - 静電気対策用品 - 静電気対策シート - 静電気対策マット - - 静電気対策シート 静電気対策用品 静電気対策シート 静電気対策シート
                            内寸法(mm) 203X305 - - - - - - - - - - - -
                            引張強度 115N/inch以上 - - - - - - - - - - - -
                            商品名 静電気シールディングバッグ 8X12 - - - - - ワークマット 560X350X2t - - - - - -

                            静電気シールディングバッグ 厚み(mm) 0.065・0.085のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 界面活性剤は使用されていますか?
                            A
                            使用していません。

                            静電気対策マット・シートカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました