(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

帯電防止PVCシート

帯電防止PVCシート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
65,218円
税込単価
71,740円

【特長】静電気対策が必要なエリアでテーブルや床に置くことで静電気の発生を抑える...

詳細情報を確認する

  • 厚み(mm):
    0.3
  • 幅(mm):
    1370
  • 商品タイプ:
    静電気対策シート
  • 長さ(m):
    30
  • 材質:
    PVC(塩化ビニル樹脂)
  • 表面抵抗値(Ω):
    1010~1011(JIS K6911)
  • 内容量:
    1巻

型番

1-327-02 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
詳細色
商品名
メーカー型番
JANコード
UVカット率
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-327-02

他色
UVイエロー
帯電防止PVCシートUVイエロー
UVイエロー
4560111728966
98%
1巻

1個

65,218( 71,740円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
静電気対策が必要なエリアでテーブルや床に置くことで静電気の発生を抑えることができます。
奥だけで帯電防止効果があります。

カタログ

 

Loading...

1-327-02で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

帯電防止PVCシートの型番1-327-02のページです。
型番1-327-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

帯電防止PVCシート

帯電防止PVCシート

    導電カットマット

    導電カットマット

      導電ゴムシート

      導電ゴムシート

        エコノミー導電マット

        エコノミー導電マット

          静電防止ワークマット

          静電防止ワークマット

            静電気帯電防止マット

            静電気帯電防止マット

              帯電防止・紫外線遮蔽フィルム

              帯電防止・紫外線遮蔽フィルム

                静電気シールディングバッグ 厚み(mm) 0.065・0.085

                静電気シールディングバッグ 厚み(mm) 0.065・0.085

                  静電気除去シート

                  静電気除去シート

                    帯電防止フィルム(クリスタル) HMS-3

                    帯電防止フィルム(クリスタル) HMS-3

                      導電袋

                      導電袋

                        帯電防止フィルム(セイデンF) HMS-1

                        帯電防止フィルム(セイデンF) HMS-1

                          帯電防止性 ビニテープ

                          帯電防止性 ビニテープ

                            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン ケニス アズワン ケニス アキレス
                            通常価格 65,218円 4,956円 102,274円 22,500円 7,800円 78,450円 59,228円 11,900円 1,180円 39,706円 9,550円 41,592円 4,452円
                            通常出荷日 1日目   1日目   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   8日目~   10日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   1日目   当日出荷可能 6日目   2日目~  
                            厚み(mm) 0.3 2 - 2 2 - 0.2 0.085 - - 0.05 - -
                            幅(mm) 1370 - 1000 - 350 1000 1000 - - - - - -
                            商品タイプ 静電気対策シート 静電気対策マット 静電気対策シート 静電気対策マット 静電気対策マット 静電気対策マット 静電気対策シート 静電気対策用品 静電気対策シート - 静電気対策用品 - 静電気対策テープ
                            長さ(m) 30 - 10 10 0.56 10 10 - - - - - 50
                            材質 PVC(塩化ビニル樹脂) 静電拡散ニトリルゴム+導電ニトリルゴム - - 樹脂成型品(自己消火性素材) NBR(ニトリルゴム) 軟質PVC 帯電防止ポリエステル・アルミ蒸着・帯電防止ポリエチレン(5層) 超極細繊維不織布(表面/導電性ポリマー反応形成) - ポリオレフィン系樹脂にカーボンブラックを高濃度添加 - -

                            帯電防止PVCシートのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー

                            高評価レビュー

                            クリーンブースのカーテンとして
                            評価 5.0満足度:5.02020/11/18
                            製品を試作する際にゴミや毛羽があるといけないので、クリーンルームまではお金を掛けられないので、クリーンブースを作って仕切りとしてこの商品を使用しています。価格が決め手となり購入に至りました。以前安い中国製の商品を購入しましたが、臭いがきつ過ぎて耐えられなかったため、そのことも考慮して選定しました。アルミフレームも組んで使用しているので、サイズとしても問題はありませんでした。大変満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            クリーンブースのカーテンとして
                            評価 5.0満足度:5.02020/11/18
                            製品を試作する際にゴミや毛羽があるといけないので、クリーンルームまではお金を掛けられないので、クリーンブースを作って仕切りとしてこの商品を使用しています。価格が決め手となり購入に至りました。以前安い中国製の商品を購入しましたが、臭いがきつ過ぎて耐えられなかったため、そのことも考慮して選定しました。アルミフレームも組んで使用しているので、サイズとしても問題はありませんでした。大変満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 粘着性はありますか?
                            A
                            粘着性はありません。
                            Q コア(芯)の材質を教えてください。
                            A
                            PE(ポリエチレン)です。

                            静電気対策マット・シートカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました