(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:1-5115-01
アズピュア導電性PVCシート 30m セイデンキタイサクマット

アズピュア導電性PVCシート 30m 1-5115-01

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
44,767円
税込単価
49,244円

【特長】・PVCに導電性機能を付与することで、静電気の発生を抑え、ESD発生や...

詳細情報を確認する

  • 厚み(mm):
    0.3
  • 幅(mm):
    1370
  • 商品タイプ:
    静電気対策シート
  • 長さ(m):
    30
  • 材質:
    PVC(塩化ビニール)
  • 内容量:
    1巻

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

1-5115-01 解除

Loading...

1-5115-01 の仕様・寸法情報

型番
JANコード
トラスココード
電気抵抗値
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-5115-01

グリッド
4562108494700
455-1630
表面:10の6~7乗Ω、裏面:10の10~12乗Ω
1巻

1個

44,767( 49,244円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・PVCに導電性機能を付与することで、静電気の発生を抑え、ESD発生や塵埃等の異物の混入を防ぐ
【用途】
・静電気対策エリアでの簡易隔壁・カーテンに最適

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品情報

静電気対策エリアでの簡易隔壁・カーテンに最適

型番: 1-5115-01 色:グリッド

型番: 1-5115-01
色:グリッド

生地見本:グリッド

生地見本:グリッド

品番幅×長さ×厚み
1-5115-01グリッド1370mm×30m×0.3mm

表面抵抗値

 
グリッド105Ω/□101012Ω/□

カタログ

Loading...

1-5115-01で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アズピュア導電性PVCシート 30mの型番1-5115-01のページです。
型番1-5115-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アズピュア導電性PVCシート 30m

アズピュア導電性PVCシート 30m

    帯電防止透明 スカイポリフィルム

    帯電防止透明 スカイポリフィルム

      帯電防止フィルムシート 防炎性なし 1.0×1830×12M

      帯電防止フィルムシート 防炎性なし 1.0×1830×12M

        アキレス 透明導電性シート ST-PETシート

        アキレス 透明導電性シート ST-PETシート

          帯電防止防炎フィルムシート

          帯電防止防炎フィルムシート

            セイデン(R)クリスタル

            セイデン(R)クリスタル

              明和 3点機能付透明フィルム 91cm×10m×1mm厚

              明和 3点機能付透明フィルム 91cm×10m×1mm厚

                明和 3点機能付透明フィルム 120cm×10m×1mm厚

                明和 3点機能付透明フィルム 120cm×10m×1mm厚

                  帯電防止防炎性フィルム セイデンクリスタル

                  帯電防止防炎性フィルム セイデンクリスタル

                    CRラミネートフィルム

                    CRラミネートフィルム

                      静電気導電性フロアマット 1890 1m×2m・1m×5m

                      静電気導電性フロアマット 1890 1m×2m・1m×5m

                        明和 3点機能付透明フィルム 75cm×10m×1mm厚

                        明和 3点機能付透明フィルム 75cm×10m×1mm厚

                          明和 3点機能付透明フィルム 45cm×10m×1mm厚

                          明和 3点機能付透明フィルム 45cm×10m×1mm厚

                            メーカー アズワン アキレス トラスコ中山 アキレス トラスコ中山 アズワン 明和グラビア 明和グラビア アキレス アズワン アズワン 明和グラビア 明和グラビア
                            通常価格 42,115円 45,627円 70,911円 83,506円 35,634円 72,797円 31,840円 37,191円 46,987円 13,132円 41,700円 30,047円 13,874円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   5日目   1日目   9日目~   1日目   1日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目  
                            厚み(mm) 0.3 - 1 - - - - - - - 2 - -
                            幅(mm) 1370 1200 1830 - - - - - - - 1000 - -
                            商品タイプ 静電気対策シート 静電気対策用品 静電気対策シート - 静電気対策シート - - - 静電気対策シート 静電気対策シート 静電気対策マット - -
                            長さ(m) 30 - 12 - - - - - - - - - -
                            材質 PVC(塩化ビニール) - - - - - - - - PETフィルム・特殊導電層 NBR(ニトリルゴム) - -

                            アズピュア導電性PVCシート 30mのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 溶剤を使用する現場でも使えますか?
                            A
                            主な材質がPVCのため、溶剤をご使用される現場での使用は適しておりません。
                            Q 粘着性はありますか?
                            A
                            粘着性はありません。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            1-5115-12
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 電気抵抗値 内容量

                            42,115円

                            ( 46,327円 )
                            1個 -

                            1日目

                            クリア4589638311918374-1909表面・裏面:10の10~12乗Ω-

                            静電気対策マット・シートカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました