(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

静電気導電性フロアマット 1890 1m×2m・1m×5m

静電気導電性フロアマット 1890 1m×2m・1m×5m

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
41,700円 ~ 84,708円  特別価格 
税込価格
45,870円 ~ 93,179円  特別価格 

アズワン 静電気対策マット・シート 静電気導電性フロアマット 1890 1m×...

詳細情報を確認する

  • 厚み(mm):
    2
  • 幅(mm):
    1000
  • 商品タイプ:
    静電気対策マット
  • 色:
    モスグリーン
  • メーカー型番:
    1890
  • 材質:
    NBR(ニトリルゴム)
  • 電気抵抗値(Ω):
    1.0X106~1.0X108
  • 付属品:
    4.5mアース線(1MΩ電流制限用抵抗内蔵)/アース線接続用スナップファスナー
  • 内容量:
    1巻

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

型番
長さ(m)
商品名
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2
導電性フロアマット1890 1mX2m
1巻

1個

41,700円

40,311

( 44,342円 )

1日目

5
導電性フロアマット1890 1mX5m
1巻

1個

84,708( 93,179円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

アズワン 静電気対策マット・シート 静電気導電性フロアマット 1890 1m×2m・1m×5m

商品情報

製品仕様

型番商品タイプ厚み長さ商品名メーカー型番
9-5660-01静電気対策マット2mm1000mm2mモスグリーン導電性フロアマット1890 1m×2m1890

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

静電気導電性フロアマット 1890 1m×2m・1m×5m

静電気導電性フロアマット 1890 1m×2m・1m×5m

    導電性マット(緑)

    導電性マット(緑)

      導電カットマット

      導電カットマット

        導電ゴムシート

        導電ゴムシート

          帯電防止フィルム(セイデンF) HMS-1

          帯電防止フィルム(セイデンF) HMS-1

            帯電防止フィルム(クリスタル) HMS-3

            帯電防止フィルム(クリスタル) HMS-3

              ICフォーム 静電気対策用品

              ICフォーム 静電気対策用品

                エコノミー導電マット

                エコノミー導電マット

                  静電防止ワークマット

                  静電防止ワークマット

                    カラー導電性ゴムシート

                    カラー導電性ゴムシート

                      メーカー アズワン エスコ アズワン アズワン ケニス ケニス アズワン アズワン アズワン テラモト
                      通常価格 41,700円 14,930円 4,956円 102,274円 38,779円 35,735円 470円 22,500円 7,800円 260,000円
                      通常出荷日 1日目   1日目   1日目   7日目   6日目   6日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   4日目  
                      厚み(mm) 2 2 2 - - - 10 2 2 -
                      幅(mm) 1000 1000 - 1000 - - - - 350 -
                      商品タイプ 静電気対策マット 静電気対策マット 静電気対策マット 静電気対策シート - - 静電気対策用品 静電気対策マット 静電気対策マット -
                      モスグリーン グリーン ブルー - - - - - ホワイト -
                      メーカー型番 1890 - - - - - - - 9-5615-01 -

                      静電気導電性フロアマット 1890 1m×2m・1m×5mのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      静電気対策マット・シートカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました